Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KNX Wetterzentralen
Griesser

KNX Wetterzentralen

Die Wetterzentrale EMX-8 vereinigt das Herz und die Sensorik der Steuerung Griesser KNX in einem Gerät. Die Zentrale bietet flexible und umfangreiche Möglichkeiten für die Sonnenschutzautomation von kleinen bis grossen Anlagen bevorzugt im Wohnbau. Der Vorteil liegt in der zentralen Konfiguration und Verwaltung aller wichtigen Automatikprogramme über die ETS. Dadurch können Abhängigkeiten von Zeit-, oder Beschattungsautomatik einfach erstellt werden. Durch die Kommunikation mit der Motorsteuerung über das Griesser Objekt sind Programmierung und Inbetriebnahme schnell, sicher und einfach möglich. Mit dem Griesser Objekt wird die Zentrale mit allen Motorsteuerungen über eine Gruppenadresse verknüpft.
Spezifikation
  • EMX-8 Anschlüsse Betriebsspannung - Spannung: 18 V ... 30 V AC/DC, 50/60 Hz - Stromaufnahme: 120 mA @ 24 V - Leitung: Anschlusskabel 4.5 mm mit 4 x 0.25 mm2, feindrahtig, 5 m, auf max. 100 m verlängerbar Helligkeitssensor - Erfassungsbereich: horizontal 360°, 4 Helligkeitssensoren - Messbereich: 0 ... 100 kLux, inkl. Dämmerung Windsensor - Messbereich: 0 – 100 km/h Niederschlagssensor - Schaltverzögerung: trocken -> nass: sofort, nass -> trocken: 3.5 Minuten Temperatursensor - Messbereich: typisch –30 bis +60°C - Widerstand: PT 1000 DIN EN 60751 Globalstrahlungssensor - Messbereich: 0 ... 2000 W/m2 Abmessungen - Durchmesser x Höhe: 130 x 63.5 mm - Gewicht: 215 g
Technische Spezifikation
  • Referenznummerknx_weather_centre_units
  • ProduktfamilieControls
  • ProduktgruppeKNX
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-03-30
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Fensterbeschläge
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWindow units
  • Klassifizierung08 50 00
  • Format2014TitelWindows
  • OmniClassNummer23-17 13 11
  • OmniClassTitelWindow Components 
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit