Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Curtains | Draperies
Curtains | Draperies
Curtains | Draperies
Curtains | Draperies
Curtains | Draperies
Curtains | Draperies
    BANDALUX

    Curtains | Draperies

    3.9 von 5 Sternen3.9(59 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Sonnenschutz im klassischen, zeitlosen Stil

    Die traditionellen Farbtöne von Bandalux zeichnen sich durch feuerbeständige sowie wärme- und schalldämmende Eigenschaften aus. Dadurch sind sie ideal für öffentliche Gebäude wie Hotels, Schulen, Vorführsäle, Fitnessstudios und andere Orte, an denen Bauvorschriften eingehalten werden müssen.

    Es handelt sich um elegante und äußerst dekorative Lösungen, die mit anderen Systemen, einschließlich Rollo und Schiebepaneel, kombiniert werden können. Sie sind ideale Systeme für große Fenster, die sich sowohl an gerade als auch an geschwungene Flächen anpassen und auch zur Abtrennung von Räumen eingesetzt werden.

    Für die Außenaufstellung sind sie auch mit dem Polyscreen®-Gewebe für Pergolen und Veranden erhältlich.

    Spezifikation
    • Bandalux draperies to add textures, colours and translucence to any space and is also compatible with other systems. [.] [With Trazer decorative cover in [textured white.] [anodised aluminium].

      Indoor installation with [ceiling] [wall] mounting system on a straight Estrada extruded aluminium track. System with class 3 durability according to EN13120: 10,000 extensions and 10,000 retractions.

      Aluminium and AiSi 316 stainless steel metal components with anti-corrosion coating to ensure compliance with EN13120, Class 2. The fabric is retracted with a [side stacking] [opposite side stacking] [stacking on both sides]. Crafted with [ripple fold] [flat pleat] [table pleat] [normal pleat] [two-finger pinch pleat] [two-finger European pinch pleat] [three-finger European pinch pleat]. 3-year warranty.

      Control system: [manual] [manual with [122cm] [152cm] [183cm] wand] [manual with cord that incorporates a child safety device in compliance with European standard EN 13120] [silent motor and chain drive with noise-reducing elastomer-coated chain. Built into and concealed in the Estrada track with [radio and manual] [switch and manual] drive.]

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercurtains-draperies
    • ProduktfamilieCurtains | Draperies
    • ProduktgruppeCurtains | Draperies
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCurtains and screens
    • Klassifizierung12 22 13
    • Format2014TitelDraperies
    • OmniClassNummer23-17 21 13 13
    • OmniClassTitelCurtains and Drapes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit