Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Skate Cosmopolitan Drive Plate
GROHE

Skate Cosmopolitan Drive Plate

Google-Übersetzung,
Mit der Skate Cosmopolitan Spülplatte bietet GROHE, ein weltweit führendes Unternehmen für Sanitärprodukte, modernste Spültechnologie. Diese Spülplatte verleiht jedem trendigen, modernen Badezimmer den letzten Schliff. Sie hat eine Vollgröße (156 x 197 x 10 mm) und verfügt über eine glänzende GROHE StarLight Chromoberfläche, die langlebig und leicht zu reinigen ist. Und sie ist auch umweltfreundlich! Mit dem Dual Flush-System können Sie eine Spülmenge von 3 oder 6 Litern (oder 3 und 4,5 Liter bei einigen Keramikkörpern) auswählen und die Spülung durch Drücken der kleinen Taste stoppen. Die integrierte GROHE EcoJoy Spültechnologie reduziert den Wasserverbrauch um bis zu 50 %! Die Installation, für die die Standard-Inspektionsschablone erforderlich ist, ist einfach und erfordert kein Werkzeug. GROHE Skate Cosmopolitan Spülplatte: Werten Sie Ihr Badezimmer mit einer ausgewogenen Mischung aus anspruchsvollem Stil und großartiger Leistung auf
Spezifikation
  • for Dual Flush and Start & Stop built-in cisterns for pneumatic exhaust valve AV1 Dimensions 156 x 197 mm in ABS with GROHE Water Saving technology for water saving for cassettes, Uniset and Rapid SL 130 mm thick for installation with Rapid SLX mounting template 66 791 to be purchased separately
Technische Spezifikation
  • Referenznummer38732000
  • ProduktfamilieSkate Cosmopolitan
  • ProduktgruppeSkate Cosmopolitan
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-05-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit