Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRATOS Toilet seat paper dispenser STR680
STRATOS Toilet seat paper dispenser STR680

    STRATOS Toilet seat paper dispenser STR680

    Google-Übersetzung,
    STRATOS Toilettenpapierspender zur Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gewölbte Front mit ovaler Öffnung, Zylinderschloss mit Schlüssel, für Toilettenpapier E-STRX680, inkl. Befestigungsmaterial.
    Spezifikation
    • filling quantity 200
      filling quantity uom pieces
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall Depth 54 mm
      overall height 263 mm
      overall width 393 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable toilet seat paper
      type of Fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of Operation manual operation
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3600008877
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeToilet seat paper dispensers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)263
    • Breite (mm)393
    • Tiefe (mm)54
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)2.72
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet paper dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit