Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Feuerbeständige Verglasung F90
Feuerbeständige Verglasung F90
Feuerbeständige Verglasung F90

    Feuerbeständige Verglasung F90

    Zertifiziertes feuerbeständiges Fenstersystem für Innen- und Außenwände mit 90 Minuten Feuerwiderstand (EI90), einschließlich Wärmedämmung, und Rauchschutz (S200). Der Rahmen besteht aus Kiefer, Meranti, Red Grandis oder Eiche, mit sichtbaren verschraubten Glasleisten und V-Fugen an den versiegelten Ecken. Merkmale: 140 mm Rahmentiefe, optionale Aluminiumverkleidung und feuerbeständige Verglasung „Arnold-Fire F90 (ISO)” mit Sicherheitsglas (ESG/VSG).

    Spezifikation
      • Wärmedämmung Uw bei Ug:0,6 W/m2K > Uw = 1,0 W/m2K
      • Schallschutz: 42 dB
      • Bautiefe: 140mm
      • Max. Glasabmessungen: 1500 mm x 3000 mm oder 3000 mm x 1500 mm
      • DiBt Zulassung: Z-19.14-2652
      • Innen- und Außenanwendung

        Es stehen 4 Materialoptionen zur Verfügung: Holz - Kiefer, Holz - Meranti, Holz - Red Grandis und Holz - Eiche.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerf90-fire-resistant-glazing-duplicate
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)1500
    • Tiefe (mm)140
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Festverglaste Fenster
    • IFCClassificationFenster

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    Österreich
    Schweiz