Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ALPHA1 N
Grundfos

ALPHA1 N

Google-Übersetzung,
Grundfos ALPHA1 N Pumpen sind hocheffiziente Umwälzpumpen mit Pumpengehäuse aus Edelstahl, die für Heizungsanlagen entwickelt wurden. Und geeignet für Warmwassersysteme. Die ideale Wahl für grundlegende Funktionalitätsanforderungen.
Spezifikation
  • 1. Designed for circulating liquids in heating systems 2. Pumps with stainless-steel pump housing can also be used in domestic hot-water systems 3. Low energy consumption complies with the ErP directive 4. Simple user interface for easy commissioning 5. LED indication of pump settings 6. Features proportional and constant pressure mode as well as constant curve mode 7. No external motor protection required reducing installation time 8. No maintenance due to the canned-rotor type design 9. ALPHA plug makes electrical installation quick and easy 10. Maintenance free due to canned-rotor design
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerALPHA1N
  • ProduktfamilieCirculator pump
  • ProduktgruppeCanned Rotor
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-04-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • IFCClassificationRohrströmung
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_90_10_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCirculating between rooms
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
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
Ähnliche Produkte

4.1 von 5 Sternen 4.1 (13)
4.1 von 5 Sternen 4.1 (14)
3.5 von 5 Sternen 3.5 (32)
4.0 von 5 Sternen 4.0 (7)
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit