Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ALPHA3
ALPHA3
    Grundfos

    ALPHA3

    3.8 von 5 Sternen3.8(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Grundfos ALPHA3-Pumpen sind hocheffiziente Umwälzpumpen, die für Heizungsanlagen entwickelt wurden. Die Pumpe verfügt über AUTOADAPT, das die Pumpe automatisch an die Systemanforderungen anpasst, um optimalen Komfort und den niedrigsten Energieverbrauch sowie eine einfache Inbetriebnahme zu gewährleisten. Verfügt über Konnektivität zu intelligenten Geräten über Grundfos Apps.
    Spezifikation
    • 1. Designed for circulating liquids in heating systems 2. Pumps with stainless-steel pump housing can also be used in domestic hot-water systems 3. Low energy consumption complies with the ErP directive 4. Simple user interface for easy commissioning 5. LED indication of pump settings 6. Features proportional and constant pressure mode as well as constant curve mode 7. No external motor protection required reducing installation time 8. No maintenance due to the canned-rotor type design 9. ALPHA plug makes electrical installation quick and easy 10. Maintenance free due to canned-rotor design
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerALPHA3
    • ProduktfamilieCirculator pump
    • ProduktgruppeCanned Rotor
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • IFCClassificationRohrströmung
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_90_10_14
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCirculating between rooms
    • OmniClassNummer23-27 17 13
    • OmniClassTitelCentrifugal Pumps
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
    Ähnliche Produkte

    4.1 von 5 Sternen 4.1 (13)
    3.5 von 5 Sternen 3.5 (32)
    4.1 von 5 Sternen 4.1 (14)
    3.9 von 5 Sternen 3.9 (8)
    4.6 von 5 Sternen 4.6 (21)
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit