Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAGNA1
MAGNA1
    Grundfos

    MAGNA1

    4.2 von 5 Sternen4.2(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Die einfache Option für eine gute Arbeit. Das Produkt verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche, die besonders für den Austausch älterer Umwälzpumpen geeignet ist. Die ideale Wahl für grundlegende Funktionalitätsanforderungen
    Spezifikation
    • 1. Simple installation 2. Low noise level 3. Low energy consumption All MAGNA1 pumps comply with the EuP 2013 and 2015 requirements 4. Integrated differential and constant pressure control 5. Integrated frequency converter 6. LED indication of the pump setting 7. No external motor protection required 8. No maintenance and long life
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMAGNA1
    • ProduktfamilieCirculator pump
    • ProduktgruppeCanned Rotor
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater supply pumps
    • OmniClassNummer23-27 17 00
    • OmniClassTitelPumps
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
    Ähnliche Produkte

    3.9 von 5 Sternen 3.9 (39)
    4.1 von 5 Sternen 4.1 (13)
    4.7 von 5 Sternen 4.7 (11)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit