Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NBE Series 2000
Grundfos

NBE Series 2000

Google-Übersetzung,
Grundfos NBE-Pumpen sind elektronisch gesteuerte, horizontale, einstufige Kreiselspiralpumpen in Blockbauweise, die für industrielle Anwendungen ausgelegt sind, darunter: Wasserversorgung, Druckerhöhung, Flüssigkeitstransfer, HVAC und Bewässerung.
Spezifikation
  • 1. Back pull-out design enabling easy service of the pump 2. Optimized hydraulics in housing and impeller, which provides unimpeded liquid flow 3. O-ring seal between pump housing and cover, which ensures no risk of leakage 4. Housing, impeller and wear ring in different materials, providing improved corrosion resistance and no sticking elements 5. CED coated to increase corrosion resistance 6. For temperatures up to 1.4.0 °C 7. The pumps offer flow rates from 2. to 1.3.00 m3./h and heads from 2. to 1.6.0 m 8. Control and monitoring of pump performance 9. Close coupled and space saving pump design
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNBE0S2
  • ProduktfamilieEnd suction closed coupled centrifugal volute pump
  • ProduktgruppeEnd suction closed coupled centrifugal volute pump
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_86_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCentrifugal pumps
  • Klassifizierung43 23 31.23
  • Format2014TitelOverhung Close-coupled Vertical End Suction Centrifugal Pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
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
Ähnliche Produkte

4.1 von 5 Sternen 4.1 (13)
3.5 von 5 Sternen 3.5 (32)
3.9 von 5 Sternen 3.9 (8)
4.7 von 5 Sternen 4.7 (11)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit