Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SOLOLIFT2 - WC-1
Grundfos

SOLOLIFT2 - WC-1

Google-Übersetzung,
Grundfos SOLOLIFT2 sind kleine, kompakte, einbaufertige automatische Hebeanlagen mit integrierten leistungsstarken Schneidwerken. Geeignet zum Pumpen von Abwasser mit Fäkalien aus Privatwohnungen. Das Gerät ist nach EN 12050-3 ausgelegt.
Spezifikation
  • 1. Quick and easy installation - ready to install 2. Robust design for safe and trouble-free operation with high-performance pump and powerful cutter 3. Able to handle accidently flushed female articles 4. Service-friendly design with dry motor unit 5. Easy replacement using flexible connectors and adapters for discharge and inlets 6. Easy maintenance and service 7. Fast, easy, and clean maintenance – no need to remove the unit from installation
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSOLOLIF2WC1
  • ProduktfamilieDomestic lifting station
  • ProduktgruppeDomestic lifting station
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • IFCClassificationRohrströmung
  • UNSPSCNamePumps
  • UNSPSCCode401515
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_96_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMacerators
  • OmniClassNummer23-27 17 23
  • OmniClassTitelMacerator Pumps
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
Ähnliche Produkte

4.1 von 5 Sternen 4.1 (13)
3.5 von 5 Sternen 3.5 (32)
4.1 von 5 Sternen 4.1 (14)
3.9 von 5 Sternen 3.9 (40)
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit