Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CRI 3 North America
Grundfos

CRI 3 North America

Google-Übersetzung,
Vertikale, mehrstufige Kreiselpumpe mit Saug- und Druckstutzen auf gleicher Ebene. Pumpenmaterialien in Kontakt mit der Flüssigkeit sind aus Edelstahl (EN 1.4301)
Spezifikation
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70) 6. Premium efficiency IE3/IE4 motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerUCRI3
  • ProduktfamilieVertical multistage centrifugal inline pump
  • ProduktgruppeInline multi stage
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialEdelstahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • IFCClassificationRohrströmung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_86_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCentrifugal pumps
  • Klassifizierung43 23 31
  • Format2014TitelVertical Centrifugal Pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 13
  • OmniClassTitelCentrifugal Pumps

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA

Ähnliche Produkte

4.1 von 5 Sternen 4.1 (13)
4.5 von 5 Sternen 4.5 (8)
4.0 von 5 Sternen 4.0 (7)
3.5 von 5 Sternen 3.5 (32)
4.6 von 5 Sternen 4.6 (9)
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit