Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAGNA1 N (North America)
Grundfos

MAGNA1 N (North America)

Google-Übersetzung,
Die neueste High-End-Warmwasserlösung, eine Vielzahl von elektronisch gesteuerten Betriebsfunktionen und die Anforderungen der EuP-Richtlinie bei weitem übertroffen.
Spezifikation
  • 1. Simple installation 2. Low noise level 3. Low energy consumption All MAGNA1 pumps comply with the EuP 2013 and 2015 requirements 4. Integrated differential and constant pressure control 5. Integrated frequency converter 6. LED indication of the pump setting 7. No external motor protection required 8. No maintenance and long life
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerUMAGNA1N
  • ProduktfamilieCirculator pump
  • ProduktgruppeCanned Rotor
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-04-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater supply pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
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
Ähnliche Produkte

4.0 von 5 Sternen 4.0 (12)
3.9 von 5 Sternen 3.9 (39)
4.1 von 5 Sternen 4.1 (14)
3.4 von 5 Sternen 3.4 (31)
3.0 von 5 Sternen 3.0 (5)
4.7 von 5 Sternen 4.7 (10)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit