Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Open Perkins Generator 10kVA
Grupel

Open Perkins Generator 10kVA

2.4 von 5 Sternen2.4(11 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Offener Dieselgeneratorsatz von 10 kVA mit Perkins-Motor Modell-Nr. 403A-11G1 und Leroy-Somer Modell-Nr. TAL040C.

Spezifikation
    • Three-Phase
    • Diesel
    • Perkins / 403A-11G1 
    • Leroy-Somer /TAL040C
    • DSE / 7320 
    • Pre Heating
    • Water sensor
    • Oil sensor
    • Earth Leakage
    • Retention Bund
    • Fuel Pre Filter
    • 50 Hz 
    • 1500 rpm 
    • 400 V
    • Stand-by Power (STP) (kVA/kW): 9 kVA / 8 kW
    • PS
    • Prime Power (PRP) (kVA/kW): 9 kVA / 7 kW
    • Autonomy 75% (H): 15,4
Technische Spezifikation
  • Referenznummeropen-perkins-generator-10kva
  • ProduktfamilieSmart (10 - 30kVA)
  • Produktgruppe> 10 kVA
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1110
  • Breite (mm)850
  • Tiefe (mm)1250
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
  • Nettogewicht (kg)319
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Stromerzeugung & Licht
  • IFCClassificationStromgenerator
  • ETIM-CodeEC002823
  • ETIM-NamePower generator
  • UNSPSCNamePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSCCode26
  • OmniClassNummer23-35 11 00
  • OmniClassTitelElectrical Generators

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Europa
Brasilien
Portugal