Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Window EIRA60 CORE
Window EIRA60 CORE
Window EIRA60 CORE

    Window EIRA60 CORE

    Google-Übersetzung,

    EIRA60 CORE ist ein neues klappbares Aluminiumsystem mit hervorragender Wärmeleistung. Dieses auf dem Markt revolutionäre System übertrifft die höchsten thermischen Anforderungen, da wir bei verglasten Fenstern je nach Größe und ausgewähltem Glas Wärmedurchgangswerte von bis zu 0,70 W/m2K erreichen können. Dadurch erreichen wir eine bessere thermische Leistung als die meisten 70-mm-Aluminiumsysteme. Dies stellt ein hervorragendes Verhältnis „thermische Effizienz/Preis“ dar und könnte eine wichtige Option für große Projekte sein.

    Spezifikation
      • 60mm depth frame.
      • Modern design with straight lines.
      • Frame thermal transmittance up to Uf = 1.1 W/m2K.
      • Values up to Uw=0.7 W/m2K depending on the dimensions and type of glass installed.
      • Multiple opening options.
      • Double central gasket with EPDM foam to improve thermal transmittance.
      • Frame: 60 mm
      • Sash: 70 mm
      • Able to receive double or triple glazing up to 45mm for maximum thermal and acoustic performance.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummereira60core_practicable
    • ProduktfamilieAluminium Windows & Doors
    • ProduktgruppeHinged
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-02
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)60
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Tilt and Turn Windows
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit