Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Window EUROTERMIC PLUS
Window EUROTERMIC PLUS
Window EUROTERMIC PLUS

    Window EUROTERMIC PLUS

    Google-Übersetzung,

    EUROTERMIC PLUS ist ein neues klappbares Aluminiumsystem mit hervorragender Wärmeleistung. Dieses auf dem Markt revolutionäre System übertrifft die höchsten thermischen Anforderungen, da wir bei verglasten Fenstern je nach Größe und gewähltem Glas Wärmedurchgangswerte bis zu 0,67 W/m2K erreichen können.
    Die Fenster werden mit einem Passivhaus-Zertifikat angeboten, einer phB-Effizienzklasse (eines der wenigen Aluminiumsysteme mit dieser Klassifizierung auf dem Markt).

    Spezifikation
      • 70mm depth frame.
      • Modern design with straight lines.
      • Thermal break with low-density polyurethane resin.
      • Frame thermal transmittance up to Uf = 0.97 W/m2K.
      • Values up to Uw=0.67 W/m2K depending on the dimensions and type of glass installed.
      • Multiple opening options.
      • Double central gasket with EPDM foam to improve thermal transmittance.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummereurotermicplus_practicable
    • ProduktfamilieAluminium Windows & Doors
    • ProduktgruppeHinged
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-07
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)70
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Tilt and Turn Windows
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit