Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pegoland® & Morcemcolor® - Ceramic tile installation systems
Pegoland® & Morcemcolor® - Ceramic tile installation systems
Pegoland® & Morcemcolor® - Ceramic tile installation systems
    Grupo Puma

    Pegoland® & Morcemcolor® - Ceramic tile installation systems

    Google-Übersetzung,

    Grupo Puma bietet Ihnen die zuverlässigsten Systeme für die dauerhafte Verlegung von Keramik- und Steinfliesen mit Klebstoffen aus dem Pegoland®-Sortiment und Fugenmörtel aus dem Morcemcolor®-Sortiment:

    ■ Verlegung von Wandfliesen aus Feinsteinzeug an Fassaden.

    ▫ Kleber: Pegoland® Profesional Flex Elite C2 TE S2

    ▫ Fugenmörtel: Morcemcolor® Plus Flexible (Allzweck) / Morcemcolor® Ultra (Schnell abbindend) / Morcemcolor® Epoxy (Hohe Haltbarkeit und Festigkeit)

    ■ Verlegen von Keramikfliesen an Fassaden

    ▫ Kleber: Pegoland® Elastic R2 T

    ▫ Fugenmörtel: Morcemcolor® Plus Flexible (Allzweck) / Morcemcolor® Ultra (schnell abbindend) / Morcemcolor® Epoxy (Hohe Haltbarkeit und Festigkeit)

    ■ Verlegung von Feinsteinzeug auf Fußböden im Innenbereich ohne Fußbodenheizung

    ▫ Kleber: Pegoland® Profesional Porcelánico C2 TE

    ▫ Fugenmörtel: Morcemcolor® Plus Flexible (Allzweck) / Morcemcolor® Ultra (schnell abbindend) / Morcemcolor® Epoxy (Hohe Haltbarkeit und Beständigkeit)

    ■ Verlegen von Feinsteinzeugfliesen auf Innenböden mit Fußbodenheizung

    ▫ Kleber: Pegoland® Profesional Flex C2 TE S1 (bis 90 cm längste Seite der Fliese) / Pegoland® Profesional Flex Elite C2 TE S2 (ab 91 cm längste Seite der Fliese)

    ▫ Fugenmörtel: Morcemcolor® Plus Flexible (Allzweck) / Morcemcolor® Ultra (schnell abbindend) / Morcemcolor® Epoxy (Hohe Haltbarkeit und Festigkeit)

    ■ Innenverfliesung auf allen Untergründen* ohne Fußbodenheizung

    (*) PYL-Trennwand, großformatige keramische Trennwand, Zementmörtel, Putz usw. Nicht geeignet für Metall- oder Kunststoffuntergründe.

    ▫ Kleber: Pegoland® Profesional Porcelánico C2 TE

    ▫ Fugenmörtel: Morcemcolor® Plus Flexible (Allzweck) / Morcemcolor® Ultra (schnell abbindend) / Morcemcolor® Epoxy (Hohe Haltbarkeit und Festigkeit)

    ■ Verlegung von Feinsteinzeug auf Fußböden im Außenbereich auf Mörtel- oder Betonuntergründen

    ▫ Kleber: Pegoland® Profesional Flex C2 TE S1 (bis 90 cm längste Seite der Fliese) / Pegoland® Profesional Flex Elite C2 TE S2 (ab 91 cm längste Seite der Fliese)

    ▫ Fugenmörtel: Morcemcolor® Plus Flexible (Allzweck) / Morcemcolor® Ultra (schnell abbindend) / Morcemcolor® Epoxy (Hohe Haltbarkeit und Festigkeit)


    Empfehlungen für die Installation der folgenden Produkte sind ebenfalls verfügbar:

    ■ Cosentino Dekton

    ■ Silestone

    ■ Techlam

    ■ Neolith

    Spezifikation
    • You can customise the technical specifications of the products that best suit your project needs using the Cype Price Builder (see hyperlink below).

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerpegoland-and-morcemcolor-ceramic-tile-installation-systems
      • ProduktfamiliePegoland & Morcemcolor
      • ProduktgruppeCeramic tile installation systems
      • TypMontage (mehrere Objekte)
      • Veröffentlichungsdatum2022-02-20
      • Editionsnummer2
      Verwandt
      • HauptmaterialCementitious
      • Sekundär MaterialEpoxid
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
      • IFCClassificationWand
      • ETIM-CodeEC011709
      • ETIM-NameTile grout
      • UNSPSCNameMortars
      • UNSPSCCode30111504
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_53
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMortars and grouts
      • Klassifizierung09 32 13
      • Format2014TitelMortar-Bed Ceramic Tiling
      • OmniClassNummer23-13 15 13
      • OmniClassTitelMortars
      • CSIUniFormatIICodeC3010
      • CSIUniFormatIITitleWall Finishes