Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JT Perimetral - Perimetral Slidind System with Thermal Brake
JT Perimetral - Perimetral Slidind System with Thermal Brake
JT Perimetral - Perimetral Slidind System with Thermal Brake
JT Perimetral - Perimetral Slidind System with Thermal Brake
JT Perimetral - Perimetral Slidind System with Thermal Brake
JT Perimetral - Perimetral Slidind System with Thermal Brake
JT Perimetral - Perimetral Slidind System with Thermal Brake
    SOSOARES

    JT Perimetral - Perimetral Slidind System with Thermal Brake

    Google-Übersetzung,

    Das JT-Perimetral-System ermöglicht die Ergänzung des JT-Systems durch bewegliche Rahmen, Hebevorrichtungen und Glasleisten. Es ermöglicht die Ausführung von Spannweiten mit den verschiedenen festen Rahmenoptionen des JT-Systems (FR-, PT- und 30-mm-Linien) in Kombination mit beweglichen Rahmen (45°-Schnitte) mit oder ohne Glasleisten.

    Diese Linie mobiler Perimeterrahmen umfasst drei verschiedene Center-Lösungen:

    77,5 mm traditionelle Version

    - 38mm reduzierte Center-Version, die die Anwendung von Eckverbindern ermöglicht

    - Minimalistische 20-mm-Center-Version mit Endkappen in den 90°-Verbindungen. Der Einsatz dieser neuen mobilen Rahmen ermöglicht die Ergänzung des JT-Systems um bisher nicht verfügbare Schiebe- und Hebesysteme. Dadurch wird es vollständiger und vielseitiger und erfüllt die Anforderungen des heutigen Marktes.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerjt-perimetral
    • ProduktfamilieJT
    • ProduktgruppeWindows Aluminium
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2800
    • Breite (mm)5000
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003536
    • ETIM-NameWindow (complete with frame)
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_95_26
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExternal window systems
    • Klassifizierung08 51 00
    • Format2014TitelMetal Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 13
    • OmniClassTitelMetal Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit