Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Perforated Brick, 10 cm

Perforated Brick, 10 cm

Google-Übersetzung,
Lochziegel mit den Abmessungen und dem idealen Gewicht für den Einsatz in Fassaden und Innenwänden, ausgestattet mit einer großen mechanischen Belastbarkeit, zusätzlich zu einem unschlagbaren Finish und einer großen Haftung auf der Beschichtung.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLP-10
  • Produktfamiliebrick
  • Produktgruppebrick
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)100
  • Breite (mm)221
  • Tiefe (mm)95
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameCeramic bricks
  • UNSPSCCode30131602
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_52_15
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClay bricks
  • Klassifizierung04 21 13
  • Format2014TitelBrick Masonry
  • OmniClassNummer23-13 21 19 11
  • OmniClassTitelCommon Bricks
  • CSIUniFormatIICodeC1010
  • CSIUniFormatIITitlePartitions
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit