Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
In-Situ Hollow Clay Infill Block, 25 cm

In-Situ Hollow Clay Infill Block, 25 cm

Google-Übersetzung,
Das keramische Gewölbesystem PROCERAN erleichtert die Ausführung eines wichtigen Bereichs von Bodenstärken, bei denen seine mechanischen Eigenschaften und sein geringeres Gewicht als andere Lösungen einen starken Einfluss auf die statischen Berechnungen haben, was zu erheblichen Einsparungen bei Material und Arbeit führt Ergebnisse dieser Berechnungen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerbovedilla-25-in-situ
  • ProduktfamilieFloor slabs
  • ProduktgruppeBovedillas
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)250
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)240
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)12.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Filigrandecken und Böden
  • IFCClassificationPlatte
  • UNSPSCNameCeramic blocks
  • UNSPSCCode30131504
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_52_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClay blocks
  • OmniClassNummer23-13 21 00
  • OmniClassTitelBlocks and Bricks
  • CSIUniFormatIICodeB1010
  • CSIUniFormatIITitleFloor Construction