Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TERMOSOGLIA The solution for thermal bridging of windowsills
TERMOSOGLIA The solution for thermal bridging of windowsills
TERMOSOGLIA The solution for thermal bridging of windowsills
TERMOSOGLIA The solution for thermal bridging of windowsills
TERMOSOGLIA The solution for thermal bridging of windowsills
TERMOSOGLIA The solution for thermal bridging of windowsills
TERMOSOGLIA The solution for thermal bridging of windowsills
TERMOSOGLIA The solution for thermal bridging of windowsills

    TERMOSOGLIA The solution for thermal bridging of windowsills

    Google-Übersetzung,

    Das TERMOSOGLIA-System wurde für die Abdeckung (oder den Austausch) vorhandener Fensterbänke entwickelt und hergestellt, um die für Steinmaterialien, die im Allgemeinen an der Fensterunterseite verwendet werden, typische Wärmebrücke vollständig zu vermeiden (und somit keinen Wärmeverlust zu verursachen).

    TERMOSOGLIA zeichnet sich durch eine Mindestdicke von nur 8 mm aus. Dank seines Glasfaserträgers (bestehend aus thixotropen Polyesterharzen, mineralischen Füllstoffen und Glasfasermatte 450 g/m2) in Verbindung mit einer Membran aus geschlossenzelligem Polyurethanschaum und einer Außenbeschichtung mit einem Isoneopentyl-GelCoat (0,1 bis 2 mm dick) ist es vollkommen wasserdicht.

    Das aus dem Meer stammende GelCoat macht TERMOSOGLIA über die Zeit extrem haltbar: Es widersteht Witterungseinflüssen, Sonnenlicht und Temperaturschwankungen.

    TERMOSOGLIA ist durch ein italienisches Patent für eine industrielle Erfindung als „Mehrschicht-Wärmedämmungsgegenstand und Verfahren zur Herstellung dieses Gegenstands“ geschützt.

    Für eine höhere Wärmedämmung der Fenster kann diese mit der Fensterbank TERMOIMBOTTE kombiniert werden. Dabei handelt es sich um eine innovative Lösung, die speziell für die Wärmedämmung der inneren Leibung entwickelt wurde, ohne die Fensteröffnung zu verringern.

    Spezifikation
    • Thermal and acoustic values:

      Density: standards UNI EN ISO 845 U.M. Kg.mc nominal value 45-55 tolerance +/-4

      Thickness: 10/20/30 mm

      Thermal conductivity coefficient: 0.022 W/mk (value of polyurethane insulation used)

      for thermal values of the product, please download the data sheet.

      Noise attenuation: ∆Lw = 26 Db

      Thermal resistance of 0.61

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertermosoglia
    • ProduktfamilieVetroresina
    • ProduktgruppeTermosoglia
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-17
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit