Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM

    GSE IN-ROOF SYSTEM

    4.0 von 5 Sternen4.0(11 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Universelles Montagesystem für dachintegrierte Photovoltaikmodule

    Spezifikation
    • We harness the full capabilities of our group to create roof-integrated systems for standard PV modules. 

      With GSE IN-ROOF SYSTEM, you can replace traditional roof tiles or slates and create aesthetic and productif roof. 

      The solar roof will protect and add value to residential housing in every country.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergse-portrait-half-frame
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1160
    • Breite (mm)1650
    • Tiefe (mm)10
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Nettogewicht (kg)3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Solarkollektoren
    • IFCClassificationDach
    • ETIM-CodeEC001752
    • ETIM-NamePhotovoltaics mounting system
    • Classifications.Uniclass2015CodeEn_70_10_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSolar panel fields
    • OmniClassNummer23-19 25 11 19 15
    • OmniClassTitelSolar Panels

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit