GBF2350
Versenkbare Sicherheitsstation mit Ablaufwanne, freiliegendem Duschkopf, feuerfester Konstruktion
Anwendung: Barrierefreie, versenkbare Augen-/Gesichtsdusche und Duschsicherheitsstation für den Einsatz in feuerbeständigen Wänden (1 und 2 Stunden). Die Einheit verfügt über einen freiliegenden, an der Decke montierten Duschkopf und eine Ablaufwanne. Die Edelstahlabdeckung sorgt für ein ansprechendes Erscheinungsbild und schützt die Einheit bei Nichtgebrauch. Bei Aktivierung dient die Abdeckung als Auffangwanne für das Abwasser und dessen Rückführung in die Einheit zur Entwässerung.
Feuerbeständigkeit: Das Gerät kann in 1- und 2-Stunden-Feuerschutzwänden eingesetzt werden, ohne die Wandintegrität zu beeinträchtigen. Das Gehäuse ist mit einer endothermen Keramikfasermatte ummantelt und mit Brandschutzmasse abgedichtet. Das Gerät ist UL-gelistet als „Through-Penetration Firestop System Nr. WL-7167“. Verwenden Sie bei der Installation Brandschutzmasse.
ADA-Konformität: Bei Installation in den empfohlenen Montagehöhen entspricht das Gerät den ADA-Anforderungen für die Zugänglichkeit für behinderte Personen.
Duschkopf: Edelstahl, 10 Zoll Durchmesser, mit Durchflussregelung von 20 GPM. Ausgestattet mit vertikalem Versorgungsrohr und Deckenrosette zur Montage des Duschkopfs in der gewünschten Höhe unter der fertigen Decke.
Duschventil: 1" IPS-Messing-Offenhaltekugelhahn mit Panikstange und Edelstahl-Betätigungselement.
Abdeckung/Ablaufwanne: Kombination aus Abdeckung und Ablaufwanne aus 1,6 mm starkem Edelstahl. Durch Greifen des Panikgriffs und Öffnen der Abdeckung wird die Sprühkopfeinheit von der vertikalen in die horizontale Position gezogen, wodurch der Wasserfluss aktiviert wird. Während des Betriebs wird das Abwasser in der Ablaufwanne gesammelt und zur Entwässerung in den Schrank zurückgeführt. Die Anlage bleibt in Betrieb, bis die Abdeckung wieder geschlossen wird.
Augen-/Gesichtsdusche: Zwei FS-Plus™-Sprühköpfe an Versorgungsarmen. Jeder Sprühkopf verfügt über eine individuell einstellbare Durchflussregelung und einen Filter zur Entfernung von Verunreinigungen aus dem Wasserfluss.
Augen-/Gesichtsduschenventil: 1/2" IPS-Messingventil mit O-Ring-Dichtungen. Ausgestattet mit einem Inline-Sieb zum Schutz des Ventils vor Ablagerungen und Fremdkörpern.
Montage: 16 Gauge-Edelstahlgehäuse mit Flansch und 3/8-Zoll-Rücklauf für die versenkte Montage in der Wand.
Rohre und Armaturen: Sichtbare Rohre und Rosette bestehen aus gebürstetem Edelstahl.
Versorgung: 1" NPT-Außengewinde-Einlass.
Abfall: 2" NPT-Außengewinde.
Schild: ANSI-konformes Identifikationsschild.
Qualitätssicherung: Das Gerät wird vor dem Versand vollständig zusammengebaut und auf Wasserbeständigkeit geprüft.
US-Patent 5,768,721
Verfügbare Optionen
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |