Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G1201, EyeSafe-X Faucet-Mounted Eyewash with Faucet Control Valve

G1201, EyeSafe-X Faucet-Mounted Eyewash with Faucet Control Valve

Google-Übersetzung,

G1201
EyeSafe-X™ Armatur-Augendusche mit Armatur-Steuerventil

Anwendung: Die EyeSafe-X™-Augenduschen für die Armatur verwandeln jede Armatur in eine Notfall-Augendusche, ohne den normalen Betrieb der Armatur zu beeinträchtigen. Eine EyeSafe-X™-Einheit eignet sich ideal für Schwanenhalsarmaturen und kann an jedem Waschbecken in der Nähe potenzieller Unfallorte installiert werden. Im Notfall ist die Einheit schnell gefunden und aktiviert und stellt unbegrenzt Trinkwasser zum Spülen der Augen bereit. Das Steuerventil der Armatur ermöglicht die Aktivierung der Augendusche mit nur einer Handbewegung: Der Zugknopf reguliert den Wasserfluss, während die Armatur auf einer voreingestellten Temperatur geöffnet bleibt.

Funktionsweise: Im Gegensatz zu herkömmlichen, am Wasserhahn montierten Augenduschen ermöglicht die G1201 die Aktivierung der Augendusche mit nur einer Bewegung. Das Gerät ist mit einem Umstellventil für die Augendusche und einem separaten Steuerventil für den Wasserhahn ausgestattet. Nach der Montage am Wasserhahn kann dieser geöffnet und auf eine voreingestellte Temperatur eingestellt bleiben. Die Wassermenge wird über ein Vierteldreh-Kugelventil und einen Drehknopf an der Unterseite der Augendusche reguliert. Zum Aktivieren der Augendusche ziehen Sie einfach den Drehknopf an der Vorderseite. Da der Wasserhahn geöffnet ist, ist dies der einzige Schritt zur Aktivierung der Augendusche. Der Wasserdruck hält die Augendusche in Betrieb, sodass die Hände des Benutzers frei sind. Um zum normalen Wasserhahnbetrieb zurückzukehren, drücken Sie den Drehknopf hinein oder drehen Sie den Wasserhahn zu.

Auslassdüsen: Die Auslassdüsen sind im Abstand von 12,7 cm (5 Zoll) angebracht und erzeugen einen weichen, belüfteten Wasserstrahl. Sie sind nach vorne und innen zum Benutzer geneigt. Der Neigungswinkel ist verstellbar, um eine vollständige Abdeckung zu gewährleisten und Spritzer zu vermeiden. Zum Schutz der Auslassdüsen sind abnehmbare Staubschutzkappen im Lieferumfang enthalten.

Augenduschenventil: Umleitungsventil aus geschmiedetem Messing.

Wasserhahn-Regelventil: Vierteldreh-Kugelhahn mit verchromter Messingkugel, geformten PTFE-Dichtungen und Kunststoffgriff.

Anschluss: Das Gehäuse verfügt über ein 55/64"-27 Innengewinde. Im Lieferumfang sind vier Adapter (15/16"-27, 13/16"-27, 3/8" NPS und 13/16"-24) zur Montage an den meisten gängigen Armaturen, einschließlich Laborarmaturen, enthalten.

Auslass: Ausgestattet mit einem herausnehmbaren Belüfter am Boden.

Qualitätssicherung: Jedes Gerät wird vor dem Versand vollständig montiert und auf Wasserdichtigkeit geprüft.

Wichtig: An der Armatur montierte Augenduschen sind ausschließlich als Ergänzung zu den fest installierten, fest installierten Augenduschen am Arbeitsplatz gedacht.

Augenduschen für den Wasserhahn dürfen nur mit kaltem oder warmem Wasser verwendet werden. Die Verwendung von heißem Wasser kann zu Verbrühungen führen.

Wenn ein Wasserhahn bei geschlossenem Auslassventil aufgedreht bleibt, kann es zu einer Vermischung von Warm- und Kaltwasser kommen. Die Wasserzuleitungen oder der Wasserhahn sollten mit Rückschlagventilen ausgestattet sein, um dies zu verhindern. Dieses Gerät darf nicht an einem Wasserhahn mit atmosphärischem Vakuumbrecher installiert werden, da das nachgeschaltete Steuerventil des Wasserhahns dessen Funktion beeinträchtigt. Guardian Equipment empfiehlt, vor der Installation dieses Geräts die örtlichen Bauvorschriften zu beachten.

Verfügbare Optionen

  • 250-046R Ersatz-Staubschutzkappen für Schwimmer (2er-Packung).


Spezifikation
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1201
    Product TypeEyeSafe-X™ Faucet-Mounted Emergency Eyewash with Faucet Control Valve
    Application EnvironmentEngineered for industrial, clinical, and educational laboratories where space constraints prevent the installation of a dedicated pedestal or wall-mounted safety station.
    Mechanism of OperationDirect screw-on faucet installation. The integrated diverter body features a pull-knob pin assembly. Pulling the knob outwards channels water under pressure directly up through the eyewash heads; pushing the knob back in restores standard downward faucet stream operation.
    Material ConstructionSolid forged brass housing with a premium polished chrome-plated finish for defense against chemical corrosion, heavy use, and tarnishing.
    Eyewash Spray AssemblyDual-head configuration featuring adjustable spray head centers. Each head is equipped with an independent "flip-top" dust cover, internal self-regulating flow control, and particulate filters to protect the user's eyes from line debris.
    Spray Head AdjustmentHeads can be rotated manually by the installer to angle inward or outward, allowing the spray distance to customize safely to the specific geometric profile of different sink basins.
    Thread Interface FittingsSupplied standard with a 55/64"-27 female inlet thread profile. Kit includes (2) loose-shipped adapters to fit common faucet outlets: 15/16"-27 male thread and 13/16"-27 male thread.
    Faucet Control UtilityThe embedded control valve allows the faucet handles to remain completely turned "ON" to pre-blend hot and cold supply lines to an ANSI-compliant tepid temperature range ($60^\circ\text{F} - 100^\circ\text{F}$ / $16^\circ\text{C} - 38^\circ\text{C}$), without allowing water to constantly run down the drain while in standby mode.
    Flow Control RegulationInternal flow limiters deliver a steady stream across dynamic supply line pressures ranging between 30 and 90 PSI.
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014 supplemental eyewash classification, SEI Certified, OSHA Compliant
    Quality AssuranceThe diverter body casting, valve pin assembly, and dual spray heads are fully factory assembled and hydrostatically pressure tested prior to commercial retail packing.
    Included Accessories(1) 15/16"-27 male adapter, (1) 13/16"-27 male adapter, ANSI-compliant high-visibility rigid identification sign, inspection tag
    Crucial Installation WarningFaucet-mounted eyewashes are classified as supplemental equipment under ANSI Z358.1. They must not be used as a substitute for a primary eyewash station if the primary hazard zone dictates dedicated 15-minute constant-flow operations. Faucets with pull-out spray spouts are not compatible.


    faucet mounted eyewash, eyesafe x eyewash, guardian equipment g1201, sink adapter eyewash, retrofitted eyewash station, laboratory sink safety, counter eyewash attachment, space saving eyewash, diverter valve eyewash, dual head eyewash, chrome plated eyewash, low cost eyewash, compact safety fixture, school laboratory eyewash, university research safety, pharmaceutical safety equipment, medical clinic eyewash, dental office safety, commercial kitchen eyewash, adjustable spray heads, plumbing adapter safety, osha compliant eyewash, ansi z358.1 eyewash, facility safety equipment, water saving flow, rugged brass eyewash, manual diverter valve, standard faucet safety, tap mounted eyewash, chemical splash treatment, first aid eyewash, mechanical room eyewash, point of use safety, portable sink eyewash, emergency rinsing center

Technische Spezifikation
  • Referenznummerg1201-eyesafe-x-faucet-mounted-eyewash-with-faucet-control-valve
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeFaucet Mounted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA