Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G1902BC, Safety Station with Eyewash, Stainless Steel Bowl and Cover
G1902BC, Safety Station with Eyewash, Stainless Steel Bowl and Cover

    G1902BC, Safety Station with Eyewash, Stainless Steel Bowl and Cover

    Google-Übersetzung,

    G1902BC
    Sicherheitsstation mit Augendusche, Edelstahlschüssel und Abdeckung


    Anwendung: Kombinierte Augenspül- und Dusch-Sicherheitsstation. Die Augendusche verfügt über eine Edelstahlabdeckung, um die Schüssel vor Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen zu schützen. Die Abdeckung wird automatisch angehoben, wenn der Flaggengriff aktiviert wird. Die Abdeckung schließt sich, wenn der Griff wieder in die geschlossene Position gebracht wird. Zwei GS-Plus™-Sprühauslassköpfe liefern eine Wasserflut zum Spülen der Augen.

    Duschkopf: 10" Durchmesser, orangefarbener ABS-Kunststoff.

    Duschventil: 1" IPS-Kugelventil aus verchromtem Messing. Das Ventil wird in den USA mit verchromter Messingkugel und Teflon®-Dichtungen hergestellt. Ausgestattet mit einem Betätigungsarm aus Edelstahl und einer 29"-Zugstange aus Edelstahl.

    Sprühkopfbaugruppe: Zwei GS-Plus™-Sprühköpfe. Jeder Kopf verfügt über eine interne Durchflusskontrolle und einen Filter, um Verunreinigungen aus dem Wasser zu entfernen.

    Augen-/Gesichtswaschschüssel: 11-1/2" Edelstahl mit Edelstahlabdeckung.

    Augen-/Gesichtswaschventil: 1/2" IPS-Kugelventil aus verchromtem Messing. Das Ventil wird in den USA hergestellt und verfügt über eine verchromte Messingkugel und Teflon®-Dichtungen.

    Rohre und Formstücke: Schedule 40 aus verzinktem Stahl. Ausgestattet mit orangefarbenen Polyethylenabdeckungen für vertikale Rohrleitungen für gute Sichtbarkeit und Korrosionsbeständigkeit.

    Versorgung: 1-1/4" NPT Innengewinde oben oder seitlich.

    Abfluss: 1-1/4" NPT-Innengewindeauslass. Der Auslass kann entweder 9-1/4" oder 19-5/8" über dem fertigen Boden positioniert werden, indem die unteren Rohrnippel umgedreht werden.

    Schild: Ausgestattet mit ANSI-konformem Identifikationsschild.

    Qualitätssicherung: Ventil- und Sprühkopfbaugruppen werden vor dem Versand im Werk zusammengebaut und einem Wassertest unterzogen.

    VERFÜGBARE OPTIONEN
    GC- Pulverbeschichtung auf verzinkten Rohren und Formstücken. Zu den verfügbaren Farben gehören Orange, Gelb, Rot und Grün.
    GRN Grüner Duschkopf aus ABS-Kunststoff.
    GELB Gelber Duschkopf aus ABS-Kunststoff.
    SSH Duschkopf aus Edelstahl.
    AP275-100 Elektrisches Licht und Alarmhorn. Licht und Alarmhorn rufen Unterstützung, wenn Augen-/Gesichtsspülung oder Dusche aktiviert ist.
    AP250-015 Sichtschutzvorhang Sichtschutzvorhang zur Montage an Sicherheitsstation.
    Das thermostatische Mischventil TMV G6040 mischt präzise heißes und kaltes Wasser, um warmes (lauwarmes) Wasser gemäß ANSI Z358.1-2014 zu liefern.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerguardian-equipment-005
    • ProduktfamiliePlumbing
    • ProduktgruppeSafety Stations
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-02-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit