Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AP250-015, Modesty Curtain for Horizontal Showers and Safety Stations

AP250-015, Modesty Curtain for Horizontal Showers and Safety Stations

Google-Übersetzung,

AP250-015
Sichtschutzvorhang für horizontale Duschen und Sicherheitsstationen

Anwendung: Im Notfall ist es unerlässlich, kontaminierte Kleidung so schnell wie möglich auszuziehen. Mitarbeiter zögern jedoch möglicherweise, sich in Anwesenheit von Kollegen auszuziehen. Ein Sichtschutzvorhang schützt die Privatsphäre des Benutzers und ermöglicht das Ausziehen während des Duschbetriebs. Der Vorhang verfügt über eine Tasche zur Aufbewahrung eines Schutzkittels.

Installation: Das Gerät ist für die Verwendung mit horizontal montierten Notduschen und freistehenden Kombinations-Sicherheitsstationen konzipiert. Es wird komplett mit einer Edelstahl-Schienenkonstruktion zur Montage an vertikalen und horizontalen Rohrleitungen geliefert. Alle erforderlichen Montagehalterungen und -klemmen sind im Lieferumfang enthalten.

Duschvorhang: Weißer Polyester-Duschvorhang mit Ringaufhängern. Der Vorhang lässt sich mit Raffhaltern ordentlich verstauen, wenn die Dusche nicht benutzt wird. Er verfügt über eine Innentasche zur Aufbewahrung eines Kittels, der nach dem Ausziehen kontaminierter Kleidung getragen werden kann.

Verfügbare Optionen

  • APBF250-015 Gleiches gilt wie oben, jedoch für die Installation an barrierefreien horizontalen Duschen und Sicherheitsstationen.
Spezifikation
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberAP250-015
    Product TypeModesty Curtain Kit for Freestanding Combination Stations and Horizontal Drench Showers
    Application EnvironmentEngineered for industrial manufacturing plants, chemical processing facilities, refineries, workshops, and commercial laboratories where freestanding combination stations or horizontal showers are installed.
    Frame Rigidity & StructureFabricated entirely from corrosion-resistant Type 304 stainless steel. The framework includes heavy-duty structural pipe-clamp brackets designed to anchor securely around standard 1-1/4" IPS vertical safety station pipe profiles or horizontal overhead shower configurations.
    Curtain MaterialFabricated from premium, heavy-gauge translucent yellow DuPont™ Tyvek® paneling. Material is inherently waterproof, chemical-resistant, weather-impermeable, rot/mildew resistant, and flame-retardant treated.
    Visual GraphicsFeatures bold, high-contrast, black stenciled lettering reading "EMERGENCY SHOWER / MODESTY CURTAIN" vertically aligned on the exterior face to guarantee rapid recognition during an incident.
    Mounting HardwareSupplied complete with stainless steel structural framing rods, adjustable mounting clamps, matching fasteners, and heavy-duty nylon curtain hanging rings for smooth, snag-free manipulation.
    Operational EnvelopeDesigned to form an optimal $48"\text{ wide} \times 34"\text{ deep}$ (approximately $1219 \times 864\text{ mm}$) rectangular protective privacy perimeter directly beneath the overhead safety shower column footprint.
    Curtain Physical DimensionsTotal vertical height extends downward significantly to maximize coverage for an adult occupant standing at floor level beneath standard ANSI shower mounting heights ($82" - 96"$).
    Compliance AlignmentEngineered to supplement primary safety station installations, supporting ANSI Z358.1 deployment initiatives by encouraging victims to rapidly remove contaminated garments.
    Quality AssuranceStainless steel structural rods, pipe clamps, and grommet arrays are pre-fitted and factory-inspected prior to commercial kitted packaging.
    Included ComponentsStainless steel support frame array, 1-1/4" IPS heavy-duty pipe-mounting clamps, high-visibility Tyvek® printed curtain, nylon curtain rings, rigid inspection tag


    modesty curtain kit, safety shower curtain, combination station curtain, guardian equipment ap250-015, emergency drench privacy, pipe mounted curtain, industrial shower drape, high visibility curtain, yellow safety curtain, tyvek modesty curtain, chemical plant accessory, university lab privacy, refinery safety station, fire resistant curtain, chemical resistant drape, pipe clamp track, shower mounted curtain, privacy screen drench, decontamination modesty barrier, industrial safety plumbing, osha compliant accessory, ansi z358.1 accessory, facility safety equipment, rugged privacy track, steel frame curtain, institutional safety fittings, emergency shower shroud, washdown privacy shield, cleanroom safety curtain, quick deploy modesty, safety station partition, dual track curtain, premium privacy screen, safety station wrapper, drench station barrier

Technische Spezifikation
  • Referenznummerap250-015-modesty-curtain-for-horizontal-showers-and-safety-stations
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA