Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AP275-200 Combination Flashing Light and Alarm Horn for Safety Stations

AP275-200 Combination Flashing Light and Alarm Horn for Safety Stations

Google-Übersetzung,

AP275-200
Kombinierte Blinklicht- und Alarmsirene für Sicherheitsstationen

Anwendung: Kombinierte Blinklicht- und Alarmhorneinheit für Sicherheitsstationen. Das Blinklicht leuchtet auf und das Alarmhorn ertönt laut, sobald die Augendusche oder -dusche betätigt wird. Ideal für stark frequentierte Bereiche, Industrieanlagen und Umgebungen mit geringer Umgebungsbeleuchtung.

Installation: Das Gerät ist für die Verwendung mit kombinierten Sicherheitsstationen konzipiert und kann entweder am vertikalen Rohr der Station oder an einer angrenzenden Wand montiert werden. Eine Stromversorgung mit 120 Volt und 0,48 Ampere ist erforderlich.

Optisches Signal: Wetterfestes, bernsteinfarbenes Blinklicht mit bruchsicherer Linse.

Akustisches Signal: Das wetterfeste Horn erzeugt ein deutliches, dringendes Signal. Die Lautstärke ist auf 100 dB in 3 Metern Entfernung voreingestellt. Über eine Stellschraube an der Vorderseite des Horns lässt sich der Schalldruckpegel anpassen.

Durchflussschalter: Wasserdichter 1-1/4"-IPS-Durchflussschalter, einpolig, zweifach umschaltend, zur Installation in der Wasserzuleitung zur Notdusche. Der Schalter erkennt den Wasserdurchfluss bei Aktivierung der Augendusche oder der Notdusche. Der Durchflussschalter muss mit einem horizontal ausgerichteten T-Stück, dem Schaltergehäuse vertikal und mindestens 15 cm vom nächsten Anschlussstück entfernt installiert werden. Die Durchflussrichtung ist auf dem Schaltergehäuse markiert.

Montage: Lieferung komplett mit Halterung zur Montage an einem vertikalen Rohr oder einer Wand, Anschlussdose und 1,5 m langem, flexiblem NEMA 4X-Kabel mit Steckdose. Elektrischer Anschluss erfolgt durch Dritte.

Qualitätssicherung: Das Gerät wird vor dem Versand vollständig montiert, verkabelt und im Werk geprüft.

Verfügbare Optionen

  • Hochspannung (HV) . Das Gerät ist für 208–240 V Wechselstrom bei 50/60 Hz ausgelegt.
  • SW Stummschalter für die Alarmsirene.

Zusätzliches Modell

  • AP275-205: Wie oben beschrieben, jedoch mit einem zweipoligen Umschalter für den Anschluss an das Überwachungssystem. Bei Auslösung des Notfallmechanismus werden Licht und Hupe aktiviert und ein elektrisches Signal an die entfernte Überwachungsstelle gesendet.
Spezifikation
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberAP275-200
    Product TypeCombination Flashing Light and Alarm Horn System for Safety Stations
    Application ProfileEngineered for placement in high-traffic facilities, low-visibility zones, and vandal-prone spaces (e.g., educational environments). Instantly alerts coworkers when life safety drench fixtures are operating.
    Electrical Input Capacity120V AC, 50/60 Hz single-phase utility connection. Draws 0.48 Amps under full dual-signal operational load.
    Water Flow Switch1-1/4" IPS Single Pole, Double Throw (SPDT) waterproof flow switch featuring a 1-1/4" NPT female inlet. Designed to activate automatically when system demand hits 0.75 GPM (2.8 L/min) and reset when demand drops below 0.60 GPM (2.3 L/min).
    Flow Switch OrientationMust be installed directly in a horizontal water supply pipe run positioned upstream of the emergency safety station. The switch housing body must sit perfectly vertical and maintain at least 6" of linear clearance from the nearest pipe fitting or elbow.
    Visual Beacon SignalWeatherproof, high-visibility amber flashing strobe light sheltered under a high-impact, shatter-resistant protective lens module.
    Audible Horn SignalWeatherproof industrial alarm horn delivering a distinctive, urgent audio pattern. Factory preset output is measured at 100 dB at a distance of 10 feet. Includes an integrated mechanical front adjustment screw to dial volume output between 0 and 100 dB.
    Environmental ProtectionFully enclosed layout carrying a NEMA 4X / Weatherproof rating for rigorous dust, washdown, and outdoor industrial utility.
    Mounting ArchitectureSupplied with an universal modular bracket layout engineered for direct clamping around a vertical safety station support pipe or surface flush-mounting on an adjacent room wall.
    Wiring InfrastructureFurnished entirely pre-assembled, internal terminal-block wired, and factory hydrostatically/electrically system tested. Includes a weatherproof junction box and a 5-foot (1.5 m) flexible NEMA 4X power cord with a standard 3-prong grounded plug.
    Compliance & StandardsDesigned to facilitate total system alignment with OSHA facility standards and ANSI Z358.1 emergency signal advisory targets.
    Included ComponentsCombination beacon/horn unit, dual-use pipe/wall mounting bracket, 1-1/4" inline flow switch, 5 ft pre-wired power cord, mechanical testing inspection tag


    safety shower alarm, eyewash alarm unit, guardian equipment ap275-200, flashing light horn, combination safety alarm, emergency drench alarm, industrial strobe light, audible alarm horn, amber flashing beacon, 120v safety alarm, weatherproof junction box, nemas 4x alarm, inline flow switch, 1-1/4 flow switch, single pole switch, accident alert system, facility response alarm, high traffic safety, low ambient light, vandal resistant safety, audio visual alarm, adjustable decibel horn, emergency plumbing accessory, automated facility signal, remote assistance alarm, safety station monitor, factory wired alarm, horizontal line switch, pipe mount bracket, wall mount safety, industrial safety plumbing, osha compliant alarm, ansi z358.1 accessory, electrical safety control, commercial safety plumbing

Technische Spezifikation
  • Referenznummerap275-200-combination-flashing-light-and-alarm-horn-for-safety-stations
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeAudio-Visual Alarms & Flowswitches
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit