G1902PCC
Sicherheitsstation mit Augendusche, Konstruktion aus poliertem Chrom
Anwendung: Kombinierte Augenspül- und Dusch-Sicherheitsstation. Das Gerät besteht aus polierten, verchromten Messingrohren, Armaturen und Komponenten für ein attraktives Aussehen und eine hervorragende Haltbarkeit. Zwei GS-Plus™-Sprühauslassköpfe liefern eine Wasserflut zum Spülen der Augen.
Duschkopf: Edelstahl mit 10 Zoll Durchmesser.
Duschventil: 1" IPS-Kugelventil aus verchromtem Messing. Das Ventil wird in den USA mit verchromter Messingkugel und Teflon®-Dichtungen hergestellt. Ausgestattet mit einem Betätigungsarm aus Edelstahl und einer 29"-Zugstange aus Edelstahl.
Sprühkopfbaugruppe: Zwei GS-Plus™-Sprühköpfe. Jeder Kopf verfügt über einen „Flip-Top“-Staubschutz, eine interne Durchflusskontrolle und einen Filter, um Verunreinigungen aus dem Wasserfluss zu entfernen.
Augenspülschale: Edelstahl mit 11-1/8 Zoll Durchmesser.
Augenspülventil: 1/2" IPS-Kugelventil aus verchromtem Messing. Das Ventil wird in den USA hergestellt und verfügt über eine verchromte Messingkugel und Teflon®-Dichtungen.
Rohre und Anschlüsse: Poliertes, verchromtes Messing.
Versorgung: 1-1/4" NPT-Innengewinde oben.
Abfluss: 1-1/4" NPT-Innengewindeauslass. Der Auslass kann entweder 9-1/4" oder 19-5/8" über dem fertigen Boden positioniert werden, indem die unteren Rohrnippel umgedreht werden.
Schild: Ausgestattet mit ANSI-konformem Identifikationsschild.
Qualitätssicherung: Ventil- und Sprühkopfbaugruppen werden vor dem Versand im Werk zusammengebaut und einem Wassertest unterzogen.
VERFÜGBARE OPTIONEN
HFC Hand- und Fußsteuerung. Die Augenspülung wird über den Fahnengriff oder das Fußpedal aktiviert.
BC Edelstahlabdeckung für Augenwaschschüssel.
SSH Duschkopf aus Edelstahl.
AP275-100 Elektrisches Licht und Alarmhorn. Licht und Alarmhorn rufen Unterstützung, wenn Augen-/Gesichtsspülung oder Dusche aktiviert ist.
AP250-015 Sichtschutzvorhang Sichtschutzvorhang zur Montage an Sicherheitsstation.
Das thermostatische Mischventil TMV G6040 mischt präzise heißes und kaltes Wasser, um warmes (lauwarmes) Wasser gemäß ANSI Z358.1-2014 zu liefern.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |