Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AP250-065, Modesty Curtain for Recessed Laboratory Units

AP250-065, Modesty Curtain for Recessed Laboratory Units

Google-Übersetzung,
AP250-065
Bescheidener Vorhang für versenkte Laboreinheiten


Anwendung: Im Notfall ist es unbedingt erforderlich, kontaminierte Kleidung so schnell wie möglich auszuziehen. Mitarbeiter können jedoch zögern, ihre Kleidung in Anwesenheit von Kollegen auszuziehen. Ein Sichtschutzvorhang schützt die Privatsphäre des Benutzers und ermöglicht das Entkleiden, während die Duscheinheit in Betrieb ist. Der Vorhang hat eine Tasche, in der ein Kittel verstaut werden kann.

Installation: Die Einheit ist für die Verwendung mit versenkten Laboreinheiten konzipiert, einschließlich Notduschen und kombinierten Sicherheitsstationen. Ausgestattet komplett mit Schienen aus Edelstahl für die Wandmontage. Alle notwendigen Montagehalterungen sind im Lieferumfang enthalten.

Vorhang: Weißer UV-beständiger Nylonvorhang mit Ringaufhängern. Der Vorhang hat einen Zugband, sodass er ordentlich verstaut werden kann, wenn die Notfallausrüstung nicht verwendet wird. Der Vorhang hat eine Innentasche zum Aufbewahren eines Kittels, der verwendet werden kann, nachdem kontaminierte Kleidung entfernt wurde.
Spezifikation
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberAP250-065
    Product TypeModesty Curtain Kit for Recessed Ceiling Laboratory Safety Stations
    Application EnvironmentSpecifically optimized for flush, recess-mounted combination drench shower and eyewash/face wash architectural models installed in university labs, healthcare facilities, and research suites.
    Curtain Track DesignHeavy-duty extruded aluminum oval tracking profile designed for seamless, surface-mount attachment directly to a finished drywall ceiling or dropped soffit grid around the recessed cabinet footprint.
    Curtain MaterialFabricated from premium, heavy-gauge translucent yellow DuPont™ Tyvek® paneling. Material is intrinsically high-visibility, water-impermeable, rot/mildew resistant, and flame-retardant treated.
    Visual GraphicsFeatures bold, high-contrast, black stenciled lettering reading "EMERGENCY SHOWER / MODESTY CURTAIN" vertically aligned on the exterior face to ensure the unit is easily recognized when fully drawn.
    Mounting HardwareSupplied complete with all necessary structural track mounting brackets, matching stainless steel fasteners, and heavy-duty, low-friction nylon roller-curtain hooks for smooth, anti-snag operation.
    Operational EnvelopeDesigned to form an optimal $48"\text{ wide} \times 34"\text{ deep}$ (approximately $1219 \times 864\text{ mm}$) rectangular/oval structural privacy perimeter directly beneath the overhead safety shower column footprint.
    Curtain Physical DimensionsStandard hanging length provides a generous vertical clearance extension matching typical 8-foot to 9-foot lab ceilings, ensuring full torso and lower body modesty coverage for the user.
    Compliance AlignmentEngineered to supplement primary drench fixture installations, supporting ANSI Z358.1 deployment initiatives by encouraging victims to fully remove contaminated clothing without hesitation.
    Quality AssuranceTrack extrusions, curtain grommets, and hanging components are pre-fitted and factory-inspected prior to commercial kitted packaging.
    Included ComponentsAluminum oval tracking array, high-visibility Tyvek® printed curtain, nylon roller glides, ceiling mounting hardware packet, rigid inspection tag


    modesty curtain kit, safety shower curtain, recessed laboratory curtain, guardian equipment ap250-065, emergency drench privacy, lab safety enclosure, architectural curtain track, high visibility curtain, yellow safety curtain, tyvek modesty curtain, hospital safety fixture, university lab accessory, medical clinic privacy, fire resistant curtain, chemical resistant drape, recessed ceiling track, ceiling mounted curtain, privacy screen drench, decontamination modesty barrier, industrial safety plumbing, osha compliant accessory, ansi z358.1 accessory, facility safety equipment, rugged privacy track, commercial laboratory safety, institutional safety fittings, emergency shower shroud, washdown privacy shield, cleanroom safety curtain, sleek laboratory fixture, hidden track curtain, quick deploy modesty, safety station partition, dual track curtain, premium privacy screen

Technische Spezifikation
  • Referenznummerguardian-equipment-001
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-02-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit