G1100
EyeSafe™ Armatur-Augendusche
Anwendung: Die EyeSafe™-Augenduschen für die Armatur verwandeln jede Armatur in eine Notfall-Augendusche, ohne die normale Funktion der Armatur zu beeinträchtigen. Eine EyeSafe™-Einheit kann an jedem Waschbecken in der Nähe eines potenziellen Unfallortes installiert werden. Im Notfall ist die Einheit schnell gefunden und aktiviert und stellt unbegrenzt Trinkwasser zum Spülen der Augen bereit.
Auslassdüsen: Die Auslassdüsen sind im Abstand von 7,6 cm angebracht und erzeugen einen weichen, belüfteten Wasserstrahl. Sie sind nach vorne zum Benutzer geneigt. Der Neigungswinkel ist verstellbar, um eine vollständige Abdeckung zu gewährleisten und Spritzer zu vermeiden. Zum Schutz der Auslassdüsen sind abnehmbare Staubschutzkappen im Lieferumfang enthalten.
Ventil: Umstellventil aus geschmiedetem Messing. Zum Aktivieren der Augendusche den Knopf ziehen; der Wasserdruck hält die Augendusche in Betrieb, sodass die Hände des Benutzers frei bleiben. Zum Umschalten auf den normalen Wasserhahnbetrieb den Knopf drücken oder den Wasserhahn zudrehen.
Anschluss: Das Gehäuse verfügt über ein 55/64"-27 Innengewinde. Im Lieferumfang sind vier Adapter (15/16"-27, 13/16"-27, 3/8" NPS und 13/16"-24) zur Montage an den meisten gängigen Armaturen, einschließlich Laborarmaturen, enthalten.
Auslass: Ausgestattet mit einem herausnehmbaren Belüfter am Boden.
Qualitätssicherung: Jedes Gerät wird vor dem Versand vollständig montiert und auf Wasserdichtigkeit geprüft.
Wichtig: An den Wasserhahn montierte Augenduschen, unabhängig davon, ob sie von Guardian Equipment oder anderen Herstellern stammen, erfordern zwei Handgriffe zur Bedienung (Wasser aufdrehen, Knopf ziehen, um den Wasserfluss zu aktivieren). Daher ist Guardian Equipment der Ansicht, dass diese Geräte nicht den Anforderungen der Norm ANSI Z358.1-2014 für Augenduschen entsprechen. Sie sind ausschließlich als Ergänzung zu fest installierten, fest installierten Augenduschen am Arbeitsplatz vorgesehen.
Augenduschen für den Wasserhahn dürfen nur mit kaltem oder warmem Wasser verwendet werden. Die Verwendung von heißem Wasser kann zu Verbrühungen führen.
Verfügbare Optionen
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |