Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G1200, EyeSafe™ Faucet-Mounted Eyewash with Faucet Control Valve

G1200, EyeSafe™ Faucet-Mounted Eyewash with Faucet Control Valve

Google-Übersetzung,

G1200
EyeSafe™ Armatur-Augendusche mit Armatur-Steuerventil

Anwendung: Die EyeSafe™-Augenduschen für die Armatur verwandeln jede Armatur in eine Notfall-Augendusche, ohne die normale Funktion der Armatur zu beeinträchtigen. Eine EyeSafe™-Einheit kann an jedem Waschbecken in der Nähe potenzieller Unfallorte installiert werden. Im Notfall ist die Einheit schnell gefunden und aktiviert und stellt unbegrenzt Trinkwasser zum Spülen der Augen bereit. Das Steuerventil der Armatur ermöglicht die Aktivierung der Augendusche mit nur einer Handbewegung: Der Zugknopf reguliert den Wasserfluss, während die Armatur auf einer voreingestellten Temperatur geöffnet bleibt.

Funktionsweise: Im Gegensatz zu herkömmlichen, am Wasserhahn montierten Augenduschen ermöglicht die G1200 die Aktivierung mit nur einer Bewegung. Das Gerät ist mit einem Umstellventil für die Augendusche und einem separaten Steuerventil für den Wasserhahn ausgestattet. Nach der Montage am Wasserhahn kann dieser geöffnet und auf eine voreingestellte Temperatur eingestellt bleiben. Die Wassermenge wird über ein Vierteldreh-Kugelventil und einen Drehknopf an der Unterseite der Augendusche reguliert. Zum Aktivieren der Augendusche ziehen Sie einfach den Drehknopf an der Vorderseite. Da der Wasserhahn geöffnet ist, ist dies der einzige Schritt zur Aktivierung. Der Wasserdruck hält die Augendusche in Betrieb, sodass die Hände des Benutzers frei sind. Um zum normalen Wasserhahnbetrieb zurückzukehren, drücken Sie den Drehknopf hinein oder drehen Sie den Wasserhahn zu.

Auslassdüsen: Die Auslassdüsen sind im Abstand von 7,6 cm angebracht und erzeugen einen weichen, belüfteten Wasserstrahl. Sie sind nach vorne zum Benutzer geneigt. Der Neigungswinkel ist verstellbar, um eine vollständige Abdeckung zu gewährleisten und Spritzer zu vermeiden. Zum Schutz der Auslassdüsen sind abnehmbare Staubschutzkappen im Lieferumfang enthalten.

Augenduschenventil: Umleitungsventil aus geschmiedetem Messing.

Wasserhahn-Regelventil: Vierteldreh-Kugelhahn mit verchromter Messingkugel, geformten PTFE-Dichtungen und Kunststoffgriff.

Anschluss: Das Gehäuse verfügt über ein 55/64"-27 Innengewinde. Im Lieferumfang sind vier Adapter (15/16"-27, 13/16"-27, 3/8" NPS und 13/16"-24) zur Montage an den meisten gängigen Armaturen, einschließlich Laborarmaturen, enthalten.

Auslass: Ausgestattet mit einem herausnehmbaren Belüfter am Boden.

Qualitätssicherung: Jedes Gerät wird vor dem Versand vollständig montiert und auf Wasserdichtigkeit geprüft.

Wichtig: An der Armatur montierte Augenduschen sind ausschließlich als Ergänzung zu den fest installierten, fest installierten Augenduschen am Arbeitsplatz gedacht.

Augenduschen für den Wasserhahn dürfen nur mit kaltem oder warmem Wasser verwendet werden. Die Verwendung von heißem Wasser kann zu Verbrühungen führen.

Wenn ein Wasserhahn bei geschlossenem Auslassventil aufgedreht bleibt, kann es zu einer Vermischung von Warm- und Kaltwasser kommen. Die Wasserzuleitungen oder der Wasserhahn sollten mit Rückschlagventilen ausgestattet sein, um dies zu verhindern. Dieses Gerät darf nicht an einem Wasserhahn mit atmosphärischem Vakuumbrecher installiert werden, da das nachgeschaltete Steuerventil des Wasserhahns dessen Funktion beeinträchtigt. Guardian Equipment empfiehlt, vor der Installation dieses Geräts die örtlichen Bauvorschriften zu beachten.

Verfügbare Optionen

  • 250-046R Ersatz-Staubschutzkappen für Schwimmer (2er-Packung).
Spezifikation
  • faucet mounted eyewash, eyesafe eyewash station, guardian equipment g1200, sink adapter eyewash, retrofitted eyewash station, laboratory sink safety, counter eyewash attachment, space saving eyewash, diverter valve eyewash, dual head eyewash, chrome plated eyewash, low cost eyewash, compact safety fixture, school laboratory eyewash, university research safety, pharmaceutical safety equipment, medical clinic eyewash, dental office safety, commercial kitchen eyewash, adjustable spray heads, plumbing adapter safety, osha compliant eyewash, supplemental eyewash station, facility safety equipment, water saving flow, rugged brass eyewash, manual diverter valve, standard faucet safety, tap mounted eyewash, chemical splash treatment, first aid eyewash, mechanical room eyewash, point of use safety, portable sink eyewash, emergency rinsing center

Technische Spezifikation
  • Referenznummerg1200-eyesafe-faucet-mounted-eyewash-with-faucet-control-valve
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeFaucet Mounted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA