Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G1540, Aquaguard Gravity-Flow Portable Eyewash, 16 Gallon

G1540, Aquaguard Gravity-Flow Portable Eyewash, 16 Gallon

Google-Übersetzung,

G1540
AquaGuard tragbare Augendusche mit Schwerkraftdurchfluss, 16 Gallonen

Anwendung: Die autarke 16-Gallonen-Augendusche mit Schwerkraftspülung eignet sich ideal für Bereiche mit geringem Publikumsverkehr und überall dort, wo kein kontinuierlicher Trinkwasseranschluss für fest installierte Anlagen verfügbar ist. Der robuste Kunststofftank kann in der Nähe von Gefahrenstellen an der Wand montiert werden. Die Dusche nutzt die Schwerkraft, um ca. 30 Liter Wasser über 15 Minuten durch zwei Sprühköpfe abzugeben und erfüllt somit die Anforderungen der Norm ANSI Z358.1-2014 für Augenduschen.

Tank: Sicherheitsbehälter aus grünem Polyethylen mit einem Fassungsvermögen von 16 Gallonen. Der Tank verfügt über einen integrierten Tragegriff, eine robuste Wandkonstruktion und verstärkte Rippen zur Unterstützung des Gerätegewichts.

Sprühkopfeinheit: Der Wasserfluss wird durch Herunterziehen der leuchtend gelben Augendusche aktiviert. Integrierte Vollstromdüsen erzeugen einen sanften Wasserstrahl. Zum Stoppen des Wasserflusses schwenken Sie die Augendusche in die Aufbewahrungsposition.

Abwasser: Das Abwasser wird in die Abflussöffnung des Tankbeckens geleitet. Im Becken befindet sich ein 90 cm langer Abflussschlauch, der das Abwasser in einen Bodenablauf, einen Speichertank oder ein anderes Auffanggefäß leitet.

Montage: Das Gerät wird mit einer verzinkten Stahlhalterung zur Wandmontage geliefert. Alternativ kann es auch auf einer Arbeitsplatte oder einer anderen ebenen Fläche platziert werden.

Vorbereitung: Zum Betrieb des Geräts mit sauberem Trinkwasser befüllen und das mitgelieferte bakteriostatische Additiv hinzufügen. Das Additiv schützt vor dem Wachstum von Bakterien, Pilzen, Algen und Acanthamoeba. Das Gerät sollte regelmäßig überprüft und das Wasser mindestens alle sechs Monate gewechselt werden.

Ablaufzeit: Die Augendusche gibt über 0,5 Gallonen pro Minute für 15 Minuten ab.

Gewicht: 13 lbs. (5,9 kg) leer, 158 lbs. (71 kg) voll.

Qualitätssicherung: Das Gerät wird vor dem Versand vollständig montiert und einem Wasserdichtigkeitstest unterzogen.

Verfügbare Optionen

  • G1540BA-R 8-oz-Flasche mit bakteriostatischem Zusatzstoff zum Schutz vor Bakterienwachstum und anderen Verunreinigungen im tragbaren Gerät. (4er-Pack) Hinweis: Eine Flasche ist im Lieferumfang enthalten.
  • G1540CVR Transparente Vinylabdeckung zum Schutz vor Staub und Schmutz.
  • G1540TC Thermoschutzabdeckung zum Schutz vor Staub und Schmutz in Bereichen, die extremer Hitze oder Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.
Spezifikation

  • portable eyewash station, gravity flow eyewash, self contained eyewash, guardian equipment g1540, aquaguard eyewash, 16 gallon eyewash, plastic tank eyewash, pull down activation, yellow activation tray, unplumbed emergency station, temporary safety drench, construction site eyewash, remote facility safety, mobile equipment eyewash, dual spray heads, built in drain basin, drain hose eyewash, zinc plated bracket, wall mounted eyewash, countertop eye wash, bacteriostatic water additive, aquasep water treatment, six month maintenance, first aid station, high visibility green, osha compliant eyewash, ansi z358.1 eyewash, facility safety equipment, water saving flow, rugged polyethylene tank, factory tested safety, emergency rinsing center, personal safety plumbing, temporary eye wash, safety green reservoir

Technische Spezifikation
  • Referenznummerg1540-aquaguard-gravity-flow-portable-eyewash-16-gallon
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppePortable
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA