Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G1562HTR, Portable Eyewash/Drench Hose Unit, 15 Gallon

G1562HTR, Portable Eyewash/Drench Hose Unit, 15 Gallon

Google-Übersetzung,

G1562HTR
Tragbare Augendusche/Notdusche mit Schlauch, 15 Gallonen, beheizt

Anwendung: Die Norm ANSI Z358.1-2014 „Notduschen und -spüleinrichtungen“ schreibt vor, dass das Wasser in einer Notdusche „lauwarm“ sein muss, d. h. zwischen 15,5 °C und 37,8 °C (60 °F und 100 °F). Die tragbare Augendusche/Notdusche G1562HTR ist elektrisch beheizt und isoliert und eignet sich daher ideal für Bereiche, in denen die Umgebungstemperatur unter den lauwarmen Bereich sinken kann. Unter extremen Bedingungen schützt das Heizsystem das Gerät zudem vor Frost.

Die tragbare, beheizte Augendusche/Notdusche G1562HTR nutzt Luftdruck, um 10 Gallonen (37,5 Liter) Wasser über 15 Minuten abzugeben. Sie ist für den Einsatz in Bereichen mit geringem Gefahrenpotenzial geeignet, in denen keine kontinuierliche Wasserversorgung verfügbar ist.

Installation: Das Gerät kann überall dort aufgestellt werden, wo Gefahrenquellen vorhanden sind. Optional ist ein Transportwagen oder eine Sackkarre für den einfachen Transport erhältlich (siehe unten). Zur Vorbereitung füllen Sie das Gerät mit 37,5 Litern (10 Gallonen) sauberem Trinkwasser und geben das mitgelieferte Bakteriostatikum hinzu. Dieses schützt vor dem Wachstum von Bakterien, Pilzen, Algen und Acanthamoeba. Nach dem Befüllen setzen Sie das Gerät mit 5,5 bar (80 PSI) Luftdruck unter Druck.

Heizsystem: Ein Silikon-Fassheizer ist außen am Tank angebracht. Ein auf 18,3 °C (65 °F) eingestellter Thermostat misst die Wassertemperatur im Tank und schaltet den Heizer entsprechend ein und aus. Der Heizer benötigt eine 15-A-Stromversorgung mit 120 V. Die Stromaufnahme beträgt insgesamt 3,33 A. Im Lieferumfang enthalten sind ein 2,7 m langes Kabel mit Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) und manueller Rückstellung.

Außenjacke: Die gut sichtbare, orangefarbene, isolierte Nylonjacke hält die Wärme, um die Wassertemperatur zu halten und das Gerät vor Frost zu schützen. Die Jacke ist wasserdicht und schimmelresistent.

Tank: 15-Gallonen-(56-Liter)-Edelstahltank. Der Tank verfügt über integrierte Tragegriffe, ein Lufteinlassventil, ein Manometer und ein Druckbegrenzungsventil.

Augendusche: Zur 15-minütigen Augenspülung. Ausgestattet mit zwei GS-Plus-Sprühköpfen mit geringem Durchfluss, aufklappbaren Staubschutzkappen, integrierten Durchflussreglern und Filtern. Das Ventil ist ein selbstentleerendes ½"-IPS-Kugelventil aus verchromtem Messing mit Griff. Der Benutzer hat während der Benutzung der Augendusche die Hände frei. Das selbstentleerende Ventil lässt das Wasser nach Gebrauch aus den Sprühköpfen ablaufen.

Spülschlauch: Zum Abspülen von Augen, Gesicht oder Körper. Ausgestattet mit einem GS-Plus-Sprühkopf, einem selbstschließenden Ventil mit Griff und einem 1,5 m langen, verstärkten PVC-Schlauch.

Ablaufzeit: Die Augendusche liefert 0,65 GPM (2,46 l/min) für 15 Minuten. Der Notdurftschlauch liefert 1,7 GPM (6,4 l/min) für 6 Minuten. Die Ablaufzeit verkürzt sich, wenn Augendusche und Notdurftschlauch gleichzeitig verwendet werden.

Gewicht: 42 lbs. (19 kg) leer, 123 lbs. (55,8 kg) gefüllt.

Beschilderung: Ausgestattet mit einem ANSI-konformen Schild.

Qualitätssicherung: Das Gerät wird vor dem Versand montiert und im Werk geprüft.

Wartung: Das Gerät muss regelmäßig überprüft werden. Nach jeder Prüfung oder Benutzung muss das Gerät wieder aufgefüllt werden. Wasser und bakteriostatisches Zusatzmittel müssen mindestens alle sechs Monate gewechselt werden.

Verfügbare Optionen

  • G1540BA-R Karton mit (4) Ersatzflaschen bakteriostatischem Zusatzstoff.
  • G1562HTR-DOL Tragbare Einheit G1562HTR, montiert auf einem vierrädrigen Transportwagen zur einfacheren Bewegung.
  • Nur AP250-100 Dolly.
  • G1562HTR-HAT Tragbare Einheit G1562HTR, montiert auf einem zweirädrigen Handwagen zur einfacheren Bewegung.
  • AP200-013 Nur Sackkarre.
Spezifikation

  • heated portable eyewash, freeze resistant eyewash, insulated eyewash tank, guardian equipment g1562htr, self contained eyewash, stainless steel keg, drench hose combination, outdoor safety equipment, mobile eyewash station, schrader valve pressure, gs-plus spray heads, self draining valve, squeeze valve hose, remote construction safety, freezing environment safety, winterized safety drench, unplumbed emergency station, drum heater eyewash, dual head eyewash, flip top dust covers, flexible drench hose, gfci plug eyewash, bacteriostatic water additive, factory tested safety, portable plumbing fixture, corrosion resistant vessel, independent safety station, osha compliant eyewash, ansi z358.1 emergency, facility safety equipment, tepid water eyewash, rugged winterized keg, field safety station, commercial safety plumbing, orange insulation jacket

Technische Spezifikation
  • Referenznummerg1562htr-portable-eyewash-drench-hose-unit-15-gallon
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeFreeze Resistant
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit