G1629
Notdusche, Unterputz-Duschkopf aus Edelstahl
Anwendung: Notdusche zur Nischenmontage in einer fertigen Decke oder einem abgehängten Dach. Die Dusche wird über eine starre Zugstange betätigt.
Duschkopf: 10 Zoll Durchmesser, Durchflussregelung (20 GPM) und Flansch für die flächenbündige Deckenmontage. Duschkopf und Abdeckplatte sind aus Edelstahl.
Ventil: 1"-IPS-Kugelhahn aus Messing mit Daueröffnung. Das Ventil ist in den USA gefertigt und verfügt über eine verchromte Messingkugel sowie PTFE-Dichtungen. Ausgestattet mit einem Betätigungsarm aus Edelstahl, einer 43" langen Zugstange aus Edelstahl und einer Deckenführungsplatte aus Edelstahl.
Rohre und Formstücke: 1" IPS verzinkter Stahl.
Anschluss: 1" NPT-Innengewinde.
Schild: ANSI-konformes Identifikationsschild.
Hinweis: Gemäß ANSI Z358.1-2014 dürfen Duschköpfe maximal 96 Zoll über dem fertigen Fußboden angebracht werden. Dieses Gerät sollte daher nicht in Decken mit einer Höhe von über 8 Fuß installiert werden.
Verfügbare Optionen
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |