Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G1635, Emergency Shower, Vertically Mounted, Plastic Shower Head

G1635, Emergency Shower, Vertically Mounted, Plastic Shower Head

Google-Übersetzung,

G1635
Notdusche, vertikal montiert, Duschkopf aus Kunststoff

Anwendung: Notdusche zur vertikalen Montage.

Duschkopf: 10 Zoll Durchmesser, orangefarbener ABS-Kunststoff mit 20 GPM Durchflussregelung.

Ventil: 1" IPS Kugelhahn aus verchromtem Messing mit Daueröffnung. Das Ventil ist in den USA gefertigt und verfügt über eine verchromte Messingkugel sowie PTFE-Dichtungen. Ausgestattet mit einem Betätigungsarm und einer 74 cm langen Zugstange aus Edelstahl.

Anschluss: 1" NPT-Innengewinde.

Schild: ANSI-konformes Identifikationsschild.

Verfügbare Optionen

  • Das thermostatische Mischventil G6040 mischt Warm- und Kaltwasser zu lauwarmem Wasser. Es hat eine Durchflusskapazität von 189 Litern pro Minute bei einem Druckabfall von 2,1 bar. Das Ventil eignet sich für Notduschen oder kombinierte Sicherheitsduschen. Je nach Wasserversorgungsgröße und -druck können mehrere Einheiten versorgt werden.
  • GRN Sicherheits-Duschkopf aus grünem ABS-Kunststoff.
  • YEL Sicherheitsgelber Duschkopf aus ABS-Kunststoff.
  • AP280-200 Elektrische Blinklicht- und Alarmhorneinheit zur Wand- oder Rohrmontage. Das Licht leuchtet und das Horn ertönt beim Einschalten der Dusche. Inklusive Durchflussschalter und Montagematerial.
Spezifikation
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1635
    Product TypeVertically Mounted Industrial Emergency Drench Shower
    Installation TypeOverhead Vertical Mount (Typically connects directly to a vertical water supply drop nipple descending from a ceiling grid or overhead pipe run)
    Material ConstructionSchedule 40 galvanized steel pipe and fittings for structural rigidity, defense against physical impacts, and heavy-duty industrial use.
    Shower Head Assembly10" (254 mm) Diameter Bright Orange ABS Plastic drench shower head. Material is UV-stabilized and highly resistant to impact and chemical corrosion. Equipped with an internal 20 GPM (75.7 L/min) self-regulating flow control to deliver a uniform, deluge pattern.
    Activation Valve1" IPS Chrome-Plated Brass stay-open ball valve with a precision-ground ball and pure PTFE (Teflon®) seals. Activated by a heavy-duty mechanical link arm.
    Mechanical Operator29" (737 mm) Rigid Galvanized Steel Pull Rod featuring a large triangular pull handle. Pulling downward locks the valve into a continuous-flow state; it remains open until the rod is manually pushed upward back into the idle position.
    Hydraulic Flow RegulationIntegrated flow control ensures a steady, velocity-controlled flood of water under varying system delivery pressures between 30 and 90 PSI.
    Water Supply Inlet1" NPT Female Top Vertical Inlet
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, SEI Certified, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116, OSHA Compliant
    Quality AssuranceValve housing, galvanized manifold, and plastic shower head assembly are fully hydrostatically pressure tested at the factory before shipping.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility rigid identification sign, mechanical testing inspection tag


    emergency drench shower, vertical safety shower, plastic shower head, ceiling mounted shower, guardian equipment g1635, orange plastic shower, high visibility safety, laboratory safety fixture, industrial drench shower, overhead emergency shower, stay open valve, galvanized steel piping, chemical plant safety, refinery safety station, wastewater treatment shower, school lab fixture, high flow shower, rigid pull rod, triangular pull handle, industrial safety plumbing, osha compliant shower, ansi z358.1 drench, facility safety equipment, water saving flow control, rugged industrial shower, budget safety shower, commercial safety plumbing, ceiling line shower, vertical pipe shower, deluge safety station, mechanical room safety, emergency decontamination, full body drench, factory tested safety, standard drench shower

Technische Spezifikation
  • Referenznummerg1635-emergency-shower-vertically-mounted-plastic-shower-head
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeEmergency Showers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit