G1696
Notdusche, freistehend, Edelstahlkonstruktion
Anwendung: Freistehende Notdusche. Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen stark korrosive Stoffe gehandhabt werden, sowie in Laboren und Reinräumen.
Duschkopf: 10 Zoll Durchmesser, Edelstahl, Durchflussregelung 20 GPM.
Ventil: 1"-IPS-Kugelhahn aus Edelstahl mit Dauerverschluss. Das Ventil verfügt über eine Edelstahlkugel und PTFE-Dichtungen. Ausgestattet mit einem Betätigungsarm aus Edelstahl und einer 74 cm langen Zugstange aus Edelstahl.
Rohre und Formstücke: Edelstahl der Norm Schedule 40. Vertikale Rohrleitungen sind mit orangefarbenen Polyethylen-Ummantelungen versehen, um eine hohe Sichtbarkeit und Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten.
Anschluss: 1 1/4" NPT Innengewinde, Einlass oben oder seitlich.
Schild: ANSI-konformes Identifikationsschild.
Verfügbare Optionen
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |