Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G1808 Eyewash, Recess Deck Mounted, Ball Valve with Flag Handle

G1808 Eyewash, Recess Deck Mounted, Ball Valve with Flag Handle

Google-Übersetzung,

G1808
Augendusche, Einbau-Deckmontage, Kugelhahn mit Fahnengriff

Anwendung: Augendusche zur Unterbaumontage in Arbeitsplatten. Zwei GS-Plus™ Sprühdüsen liefern einen kräftigen Wasserstrahl zum Ausspülen der Augen.

Sprühkopfeinheit: Zwei GS-Plus™ Sprühköpfe. Jeder Kopf verfügt über eine aufklappbare Staubschutzkappe, eine interne Durchflussregelung und einen Filter zur Entfernung von Verunreinigungen aus dem Wasserstrom.

Ventil: 1/2"-IPS-Kugelhahn aus Messing mit Daueröffnung. Das Ventil ist oberhalb der Theke montiert und wird über einen Flügelgriff betätigt.

Schüssel: Edelstahlschüssel mit 13 Zoll Durchmesser und Flansch zur Einbaumontage in der Arbeitsplatte. Inklusive aller für die Montage in der Arbeitsplatte benötigten Teile.

Anschluss: 1/2" NPT-Außengewinde.

Abwasser: 1-1/4" NPT-Innengewinde.

Schild: ANSI-konformes Identifikationsschild.

Qualitätssicherung: Das Gerät wird vor dem Versand vollständig montiert und einem Wasserdichtigkeitstest unterzogen.

Verfügbare Optionen

  • Das thermostatische Mischventil G6020 mischt heißes und kaltes Wasser zu lauwarmem Wasser. Es hat eine Durchflusskapazität von 49 Litern pro Minute bei einem Druckabfall von 2,1 bar. Das Ventil kann zur Versorgung von Notduschen, Augen-/Gesichtsduschen oder Notduschen verwendet werden. Je nach Größe und Druck der Wasserversorgung können mehrere Geräte mit dem Ventil versorgt werden.
  • DC- Staubschutzkappe aus Edelstahl für jeden Sprühkopf.
  • T- förmiger Abfluss mit Siphon aus verchromtem Messing und 1 1/2" IPS-Abflussanschluss.
  • TP 1-1/2" OD verchromtes Messing-Saitenhalter.
Spezifikation
  • deck mounted eyewash, drench hose unit, dual purpose eyewash, guardian equipment g1808, laboratory safety eyewash, counter mounted eyewash, retractable drench hose, gs-plus spray heads, dual head eyewash, squeeze valve eyewash, locking trigger handle, laboratory safety fixture, university lab eyewash, research lab safety, flexible drench hose, deck flange eyewash, point of use eyewash, chemical splash safety, emergency eye wash, osha compliant eyewash, ansi z358.1 eyewash, facility safety equipment, water saving flow, rugged brass eyewash, chrome plated eyewash, hand held safety hose, commercial lab plumbing, supplementary eyewash, first aid eyewash, counter swivel eyewash, flexible safety spray, laboratory drench hose, emergency rinsing center, compact safety fixture, industrial safety plumbing

Technische Spezifikation
  • Referenznummerg1808-eyewash-recess-deck-mounted-ball-valve-with-flag-handle
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeEye-Face Washes & Eyewashes
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA