G1990 Sicherheitsstation mit Augendusche, PVC-Konstruktion mit Edelstahlventilen
Anwendung: Voll-PVC-kombinierte Augenspül- und Dusch-Sicherheitsstation. Die Einheit besteht aus PVC, PVC-beschichteten Komponenten und Edelstahlventilen für hervorragende Korrosionsbeständigkeit.
Ideal für Industrieumgebungen, in denen aggressive Säuren oder Ätzmittel vorhanden sind. Die Augenspülung verfügt über zwei GS-Plus™-Sprühauslassköpfe, die eine Wasserflut zum Spülen der Augen liefern.
Duschkopf: Orangefarbener ABS-Kunststoff mit einem Durchmesser von 10 Zoll und einer Durchflussregelung von 20 GPM.
Duschventil: 1"-IPS-Kugelhahn aus Edelstahl Typ 316 mit Offenhaltefunktion. Das Ventil verfügt über eine Edelstahlkugel und PTFE-Dichtungen. Ausgestattet mit einem Betätigungsarm aus Edelstahl und einer 29"-Zugstange aus Edelstahl.
Sprühkopfbaugruppe: Zwei GS-Plus™-Sprühköpfe. Jeder Kopf verfügt über einen „Flip-Top“-Staubschutz, eine interne Durchflusskontrolle und einen Filter, um Verunreinigungen aus dem Wasserfluss zu entfernen.
Augenspülschale: 11-3/4" Durchmesser, orangefarbener ABS-Kunststoff.
Augenspülventil: 1/2" IPS Typ 316 Edelstahl-Kugelventil mit offener Öffnung. Das Ventil verfügt über eine Edelstahlkugel und PTFE-Dichtungen.
Rohre und Formstücke: Schedule 80 PVC. Versorgung: 2-Zoll-IPS-Einlass mit Schweißmuffe oben. Abfall: 2-Zoll-IPS-Auslass mit Schweißmuffe.
Schild: ANSI-konformes Identifikationsschild.
Qualitätssicherung: Ventil- und Sprühkopfbaugruppen werden vor dem Versand im Werk zusammengebaut und einem Wassertest unterzogen.
Verfügbare Optionen
Das thermostatische Mischventil G6040 mischt präzise heißes und kaltes Wasser, um gemäß ANSI Z358.1-2014 lauwarmes Wasser zu liefern. Vollständige technische Informationen und Informationen zur Produktauswahl finden Sie im Abschnitt „Thermostatische Mischventile“.
GRN Grüner Duschkopf und Schüssel aus ABS-Kunststoff.
GELB Gelber Duschkopf und Schüssel aus ABS-Kunststoff.
SSH Duschkopf aus Edelstahl.
AP275-200 Elektrische Blitzlicht- und Alarmhupeneinheit zur Montage an der Wand oder an einem vertikalen Rohr. Das Licht leuchtet auf und die Hupe ertönt, wenn die Augenspülung oder die Dusche aktiviert wird. Komplett ausgestattet mit Strömungsschalter und Montagematerial.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |