G1991-316
Sicherheitsstation mit Augendusche, komplett aus Edelstahl Typ 316
Anwendung: Komplett aus Edelstahl gefertigte Augenspül- und Dusch-Sicherheitsstation. Das Gerät besteht aus Edelstahl des Typs 316 für hervorragende Korrosionsbeständigkeit und eignet sich daher ideal für den Einsatz in stark korrosiven Umgebungen, Reinräumen und Nassreinigungsanwendungen. Die Augenspülung verfügt über zwei GS-Plus™-Sprühauslassköpfe, die eine Wasserflut zum Spülen der Augen liefern.
Duschkopf: 10" Durchmesser aus Edelstahl mit 20 GPM Durchflussregelung.
Duschventil: 1"-IPS-Kugelhahn aus Edelstahl Typ 316 mit Offenhaltefunktion. Das Ventil verfügt über eine Edelstahlkugel und PTFE-Dichtungen. Ausgestattet mit einem Betätigungsarm aus Edelstahl und einer 29"-Zugstange aus Edelstahl.
Sprühkopfbaugruppe: Zwei GS-Plus™-Sprühköpfe. Jeder Kopf verfügt über einen „Flip-Top“-Staubschutz, eine interne Durchflusskontrolle und einen Filter, um Verunreinigungen aus dem Wasserfluss zu entfernen.
Augenspülschale: Edelstahl mit 11-1/8 Zoll Durchmesser.
Augenspülventil: 1/2" IPS Typ 316 Edelstahl-Kugelventil mit offener Öffnung. Das Ventil verfügt über eine Edelstahlkugel und PTFE-Dichtungen.
Rohre und Formstücke: Schedule 40 Typ 316 gebürsteter Edelstahl. Ausgestattet mit orangefarbenen Polyethylen-Rohrabdeckungen für gute Sichtbarkeit und Korrosionsbeständigkeit.
Versorgung: 1-1/4" NPT-Innengewinde, oberer oder seitlicher Einlass.
Abfall: 1-1/4-Zoll-NPT-Innengewinde. Der Auslass kann entweder 8-1/4 Zoll oder 19-3/8 Zoll über dem fertigen Boden positioniert werden, indem die unteren Rohrnippel umgekehrt werden.
Schild: ANSI-konformes Identifikationsschild.
Qualitätssicherung: Ventil- und Sprühkopfbaugruppen werden vor dem Versand im Werk zusammengebaut und einem Wassertest unterzogen.
Verfügbare Optionen
Das thermostatische Mischventil G6040 mischt präzise heißes und kaltes Wasser, um gemäß ANSI Z358.1-2014 lauwarmes Wasser zu liefern. Vollständige technische Informationen und Informationen zur Produktauswahl finden Sie im Abschnitt „Thermostatische Mischventile“.
BC Edelstahldeckel für Augenspülschüssel.
AP275-200 Elektrische Blitzlicht- und Alarmhupeneinheit zur Montage an der Wand oder an einem vertikalen Rohr. Das Licht leuchtet auf und die Hupe ertönt, wenn die Augenspülung oder die Dusche aktiviert wird. Komplett ausgestattet mit Strömungsschalter und Montagematerial.
AP250-015 Sichtschutzvorhang zur Montage an Sicherheitsstation.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |