Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G2010, Front Entry Enclosure, All-Stainless Steel Eyewash and Shower Safety Station, Bottom Drain

G2010, Front Entry Enclosure, All-Stainless Steel Eyewash and Shower Safety Station, Bottom Drain

Google-Übersetzung,

G2010

Gehäuse mit Vordereingang, Sicherheitsstation für Augendusche und Dusche komplett aus Edelstahl, Abfluss unten

Anwendung: Augenspül- und Dusch-Sicherheitsstation aus Edelstahl in einer Edelstahlkabine mit Einzeleingang und Sichtschutzvorhang (13 mil, orangefarbenes Vinylmaterial, zugelassen für die Verwendung in Reinräumen). Dieses Produkt ist ideal für Bereiche mit empfindlichen Geräten, die nicht mit Wasser bespritzt werden dürfen, da Kabine und Vorhang das Wasser aus der Notdusche auffangen und gleichzeitig den Rest des Raums trocken halten. Besonders nützlich in Reinräumen mit perforierten Böden.

Duschkopf: 10" Durchmesser aus Edelstahl mit 20 GPM Durchflusskontrolle.

Duschventil: 1-Zoll-IPS-Edelstahl-Kugelhahn mit offener Öffnung und Edelstahl-Zugstange. Durch Herunterziehen der Zugstange wird die Dusche aktiviert. Die Dusche bleibt in Betrieb, bis die Zugstange wieder in die ursprüngliche geschlossene Position zurückkehrt.

Sprühkopfbaugruppe: Zwei GS-Plus™-Sprühköpfe, montiert auf Versorgungsarmen aus Edelstahl. Jeder Sprühkopf verfügt über einen „Flip-Top“-Staubschutz aus Edelstahl, eine interne Durchflusskontrolle und einen Filter, um Verunreinigungen aus dem Wasserfluss zu entfernen.

Augenspülventil: 1/2" IPS-Edelstahl-Drehkegelventil. Ausgestattet mit PTFE-beschichteten O-Ring-Dichtungen.

Gehäuse: 16 Gauge, Edelstahl Typ 304, dreiseitiges Gehäuse mit #4-Satinierung und Schweißnähten.

Rohre und Formstücke: Alle Rohre und Formstücke sind aus gebürstetem Edelstahl.

Versorgung: 1" NPT-Inneneinlass oben und unten.

Abfall: 4-Zoll-NPT-Innengewinde.

Schild: ANSI-konformes Identifikationsschild.

Qualitätssicherung: Das Gerät wird vor dem Versand vollständig zusammengebaut und einem Wassertest unterzogen.

Alternatives Modell: G2010PS Wie oben, außer mit Näherungsschaltern an den Betätigungskugelhähnen zur Fernabtastung.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerg2010-front-entry-enclosure-all-stainless-steel-eyewash-and-shower-safety-station-bottom-drain
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeSafety Stations
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA