G4430 Temperierungssystem, Umlauf, Doppelwassertank mit Druckerhöhungspumpe
Anwendung: Das schlüsselfertige, auf einem Gestell montierte Temperier- und Umwälzsystem versorgt mehrere Notduschen/Sicherheitsstationen in Schleifen mit lauwarmem Wasser in Bereichen, in denen keine Warmwasserversorgung verfügbar ist, Notinstallationen möglicherweise weit voneinander entfernt sind und der eingehende Wasserdruck möglicherweise nicht ausreichend ist unterstützen die ordnungsgemäße Funktion des Geräts.
Das Umwälzsystem zirkuliert kontinuierlich lauwarmes Wasser zur sofortigen Verwendung, selbst an Geräten, die am weitesten vom Warmwasserbereiter entfernt sind. Bei Aktivierung der Vorrichtung mischt das Temperiersystem heißes und kaltes Wasser, um den Systemkreislauf wieder mit lauwarmem Wasser zu versorgen. Hinweis: Unterstützt mehrere gleichzeitig aktivierte Duschen in einem Ringsystem mit niedrigem Eingangswasserdruck.
Schalttafel: UL-gelistete, werkseitig vorverdrahtete Schalttafel mit Einzelpunktanschluss und abgesichertem Trennschalter für elektrische Komponenten. Inklusive Umluftheizung,
Statusanzeigen für die Umwälzpumpe und die Druckerhöhungspumpe. Das Bedienfeld umfasst auch die Netzschalter für das Umwälzsystem und die Druckerhöhungspumpe.
Variabler Frequenzantrieb (VFD): Der Antrieb mit einstellbarer Geschwindigkeit regelt den Systemdruck, indem er die Pumpengeschwindigkeit anpasst, um Ausgangsdruckschwankungen auszugleichen. VFD hält den optimalen Systemdruck während der Aktivierung und Deaktivierung der Ausrüstung aufrecht, wodurch das Risiko von Wasserschlägen verringert und die Lebensdauer kritischer Systemkomponenten verlängert wird.
Druckerhöhungspumpe: Die werkseitig von Bell & Gossett installierte Pumpe in Sondergröße erhöht den Eingangswasserdruck auf den für den ordnungsgemäßen Notbetrieb der Vorrichtung erforderlichen psi. Der umgekehrt wirkende Druckschalter schaltet die Pumpe bei Druckverlust ab. Das mitgelieferte Inline-Manometer zeigt den Systemdruck an.
Warmwasserbereiter: Zwei (2) 119-Gallonen-Tanks, jeweils mit werkseitig installierter 9-kW-Heizung, eingestellt auf 160 °F (71 °C). Zu den Tanks gehören ein Vakuumbrecher, ein Luftabscheiderventil sowie ein Temperatur- und Druckbegrenzungsventil. Die Systemerholungszeit beträgt 3 1/2 Stunden bei einer Wassereintrittstemperatur von 50 °F (10 °C).
Expansionstank: 10,3-Gallonen-Tank zur Druckentlastung aufgrund der Wärmeausdehnung im Temperiergestell.
Thermostatisches Mischventil: Thermostatisches Mischventil mit hoher Kapazität für Notfall-Augenspül- und Duscheinheiten. Das Ventil hat eine Durchflussrate von 3–83 GPM. Bimetall-Thermostat voreingestellt auf 85 °F (29 °C), mit Hochtemperatur-Begrenzer auf 90 °F (32 °C). Das Ventil verfügt über Thermometer an Ein- und Auslass zur Überwachung der Wassertemperaturen. Im Falle eines Ausfalls der Warmwasserversorgung sorgt der interne Bypass dafür, dass das Ventil kaltes Wasser liefern kann. Bei einem Ausfall der Kaltwasserversorgung schließt das Ventil und liefert kein Wasser.
Umwälzpumpe: Werksseitig installierte Umwälzpumpe in Sondergröße mit umgekehrt wirkendem Druckschalter, um die Pumpe bei Druckverlust abzuschalten.
UV-Umwälzlicht: Der integrierte UV-Wasserreiniger entfernt unerwünschte Bakterien aus dem lauwarmen Umwälzsystem.
Umwälzheizer: Der Inline-Heizer hält das Wasser in der Umwälzleitung warm. Der Heizungsthermostat ist auf 29 °C (85 °F) voreingestellt. Der mitgelieferte externe, redundante Temperaturschalter deaktiviert die Heizung, wenn die Auslasstemperatur 34 °C (95 °F) überschreitet.
Rezirkulationseinlass: 1-1/2 Zoll dielektrischer Anschluss mit Lötkelch.
Rezirkulationsauslass: 1-1/2 Zoll dielektrischer Anschluss mit Lötkelch.
Kaltwasserversorgung: 1-1/2 Zoll dielektrischer Anschluss mit Lötkelch.
Rohre und Formstücke: Verzinkte Rohre und Formstücke gemäß IPS Schedule 40 mit Kugelhähnen aus Messing, Rückschlagventilen aus Messing und Sieben.
Qualitätssicherung: Warmwasserbereiter, Mischventilsystem und Umwälzsystem (einschließlich aller elektrischen Steuerungen) werden vor dem Versand gründlich getestet. Einige Montagearbeiten vor Ort erforderlich.
Weitere verfügbare Modelle:
G4110 – Temperierungssystem, Umlauf, einzelner Wassertank
G4130 – Temperierungssystem, Umlauf, einzelner Wassertank mit Druckerhöhungspumpe
G4410 – Temperierungssystem, Umlauf, Doppelwassertank
Maßgeschneiderte Lösungen für jedes Projekt verfügbar. Kontaktieren Sie Ihren Guardian Regional, um mehr über unsere maßgeschneiderten Lösungen für Ihr Projekt zu erfahren.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |