GBF1738DP
Versenkte Augen-/Gesichtsdusche mit Ablaufwanne und thermostatischem Mischventil
Anwendung: Barrierefreie, versenkbare Augen-/Gesichtsdusche mit Ablaufwanne und thermostatischem Notmischventil. Die Edelstahlabdeckung sorgt für ein ansprechendes Erscheinungsbild und schützt das Gerät bei Nichtgebrauch. Bei Betätigung dient die Abdeckung als Auffangwanne für das Abwasser und dessen Rückführung in das Gerät zur Entwässerung.
ADA-Konformität: Bei Installation in der empfohlenen Montagehöhe entspricht das Gerät den ADA-Anforderungen für die Zugänglichkeit für behinderte Personen.
Mischventil: ASSE 1071 Thermostatisches Notmischventil, 59 Liter Fassungsvermögen. Weitere Informationen finden Sie unter G6020.
Sprühkopfeinheit: Zwei FS-Plus™-Sprühköpfe an den Zulaufarmen. Jeder Sprühkopf verfügt über eine individuell einstellbare Durchflussregelung und einen Filter zur Entfernung von Verunreinigungen aus dem Wasserfluss.
Abdeckung/Ablaufwanne: Kombination aus Abdeckung und Ablaufwanne aus 1,6-mm-Edelstahl. Durch Greifen des Panikgriffs und Öffnen der Abdeckung wird die Sprühkopfeinheit von der vertikalen in die horizontale Position gezogen, wodurch der Wasserfluss aktiviert wird. Während des Betriebs wird das Abwasser in der Ablaufwanne gesammelt und zur Entwässerung in den Schrank zurückgeführt. Die Anlage bleibt in Betrieb, bis die Abdeckung wieder geschlossen wird.
Augen-/Gesichtsduschenventil: 1/2" IPS-Messingventil mit O-Ring-Dichtungen. Ausgestattet mit Inline-Sieb zum Schutz von Ventil und Sprühköpfen vor Schmutz und Fremdkörpern.
Montage: Die Einheit besteht aus zwei modularen Edelstahlgehäusen (1,6 mm). Jeder Gehäuseflansch verfügt über eine 9 mm (3/8 Zoll) große Rückwand für die Wandmontage. Die gesamte Einheit passt in eine standardmäßige 9,5 mm (3-5/8 Zoll) tiefe Wand.
Rohre und Armaturen: Die interne Rohrleitung zwischen dem Auslass des Mischventils und dem Einlass der Augen-/Gesichtsdusche besteht aus Kupferrohren mit Pro-Press-Armaturen (vom Werk geliefert).
Versorgung: 1/2" NPT-Innengewinde am thermostatischen Mischventil.
Abfall: 2" NPT-Innengewinde-Auslass.
Schild: ANSI-konformes Identifikationsschild.
Verfügbare Optionen
AP285-235 Elektrische Blitzleuchte und Alarmhupe für den Einbau in die fertige Wand. Bei Aktivierung der Augen-/Gesichtsdusche leuchtet das Licht auf und die Hupe ertönt. Inklusive zusätzlicher Kabel für die Fernüberwachung.
AP285-237 Elektrische Blitzlicht- und Alarmhupeneinheit mit Stummschalter für die Unterputzmontage. Bei Aktivierung der Dusche leuchtet das Licht und die Hupe ertönt. Inklusive zusätzlicher Kabel zur Fernüberwachung.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |