Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GBF1738FDP, Barrier-Free Recessed Eye/Face Wash with Drain Pan, Daylight Drain and Thermostatic Mixing Valve

GBF1738FDP, Barrier-Free Recessed Eye/Face Wash with Drain Pan, Daylight Drain and Thermostatic Mixing Valve

Google-Übersetzung,

GBF1738FDP

Barrierefreie Einbau-Augen-/Gesichtsdusche mit Ablaufwanne, Tageslichtablauf und thermostatischem Mischventil

Anwendung: Barrierefrei versenkbare Augen-/Gesichtsdusche mit Ablaufwanne und Not-Thermostat-Mischventil. Die Edelstahlabdeckung sorgt für ein attraktives Erscheinungsbild und schützt das Gerät, wenn es nicht verwendet wird. Bei Aktivierung abdecken

dient als Auffangwanne zum Sammeln des Abwassers und zur Rückführung in das Gerät zur Entwässerung. Anstatt an das Entwässerungssystem des Gebäudes angeschlossen zu werden, verfügt das Gerät über einen 1-Zoll-IPS-Edelstahlabfluss an der Vorderseite des Geräts für Abwasser. Der vordere Abfluss sorgt für eine kostengünstigere Installation und erleichtert gleichzeitig die regelmäßige Prüfung des Geräts.

ADA-Konformität: Bei Installation in der empfohlenen Montagehöhe entspricht das Gerät den ADA-Anforderungen für die Zugänglichkeit für behinderte Personen.

Mischventil: ASSE 1071 Not-Thermostat-Mischventil, 13 Gallonen Fassungsvermögen. Weitere Informationen finden Sie unter G6020.

Sprühkopfbaugruppe: Zwei FS-Plus™-Sprühköpfe, montiert auf Versorgungsarmen. Jeder Sprühkopf verfügt über eine individuell einstellbare Durchflussregelung und einen Filter, um Verunreinigungen aus dem Wasserfluss zu entfernen.

Abdeckung/Auffangwanne: 16-Gauge-Edelstahl-Kombination aus Abdeckung und Auffangwanne. Durch Ergreifen des Griffs der „Panikstange“ und Öffnen der Abdeckung wird die Sprühkopfbaugruppe von der vertikalen in die horizontale Position nach unten gezogen, wodurch der Wasserfluss aktiviert wird. Während das Gerät in Betrieb ist, wird das Abwasser in der Auffangwanne gesammelt und zur Entwässerung in den Schrank zurückgeführt. Das Gerät bleibt in Betrieb, bis die Abdeckung wieder geschlossen wird.

Augen-/Gesichtswaschventil: 1/2-Zoll-IPS-Kükenventil aus Messing mit O-Ring-Dichtungen. Ausgestattet mit einem Inline-Sieb, um Ventil und Sprühköpfe vor Schmutz und Fremdkörpern zu schützen.

Montage: Die Einheit besteht aus (2) modularen 16-Gauge-Edelstahlschränken. Jeder Schrankflansch verfügt über einen 3/8-Zoll-Rücklauf für die versenkte Montage in der Wand. Die gesamte Einheit passt in eine Standardwand mit einer Tiefe von 3-5/8 Zoll.

Rohre und Anschlüsse: Die interne Verrohrung zwischen Mischventilauslass und Augen-/Gesichtsspülereinlass besteht aus Kupferrohren mit professionellen Pressanschlüssen (vom Werk geliefert).

Versorgung: 1/2-Zoll-NPT-Inneneinlässe am thermostatischen Mischventil.

Ablauf: 1-Zoll-IPS-Edelstahl-Abflusskrümmer an der Vorderseite des Geräts.

Schild: ANSI-konformes Identifikationsschild.

Verfügbare Optionen

AP285-235 Elektrische Blitzleuchte und Alarmhupe zur Einbaumontage in fertige Wände. Das Licht leuchtet auf und die Hupe ertönt, wenn die Augen-/Gesichtsspülung aktiviert ist. Enthält zusätzliche Leitungen für die Fernüberwachung.

AP280-237 Elektrische Blitzleuchte und Alarmhupeneinheit mit Stummschaltschalter für die Einbaumontage in fertige Wände. Wenn die Dusche aktiviert ist, leuchtet das Licht auf und die Hupe ertönt. Enthält zusätzliche Leitungen für die Fernüberwachung.

Technische Spezifikation
  • Referenznummergbf1738fdp-barrier-free-recessed-eye-face-wash-with-drain-pan-daylight-drain-and-thermostatic-mixing-valve
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeRecessed Lab Units & Safety Centers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-08-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA