GSC2650B
Versenktes Sicherheitscenter mit Ablaufwanne und freiliegendem Duschkopf
Anwendung: Einbau-Sicherheitscenter mit barrierefreier Augen-/Gesichtswasch- und Dusch-Sicherheitsstation für Standard-3-5/8-Zoll-Wand. Beinhaltet ein passendes Feuerlöschergehäuse, einen an der Decke montierten freiliegenden Duschkopf und eine Auffangwanne. Die Edelstahlabdeckung sorgt für ein attraktives Erscheinungsbild und schützt das Gerät, wenn es nicht verwendet wird. Bei Aktivierung dient die Abdeckung als Wanne zum Sammeln des Abwassers und zur Rückführung in das Gerät zur Entwässerung. Das integrierte Feuerlöschergehäuse schafft eine einheitliche Ästhetik für alle Anforderungen an die Sicherheitsausrüstung an einem Ort. Hinweis: Der integrierte Feuerlöscherschrank bietet Platz für den Feuerlöscher der Marke Oval, Modell 10JABC.
ADA-Konformität: Bei Installation in den empfohlenen Montagehöhen entspricht das Gerät den ADA-Anforderungen für die Zugänglichkeit für behinderte Personen.
Duschkopf: Edelstahl mit 10 Zoll Durchmesser und Durchflussregelung von 20 GPM. Ausgestattet mit einem vertikalen Versorgungsrohr und einer Deckenrosette zur Montage des Duschkopfs in der gewünschten Höhe unter der fertigen Decke.
Duschventil: 1-Zoll-IPS-Messing-Kugelhahn mit Offenhaltefunktion und „Panikstangen“-Betätiger aus Edelstahl.
Abdeckung/Auffangwanne: 16-Gauge-Edelstahl-Kombination aus Abdeckung und Auffangwanne. Durch Ergreifen des Griffs der „Panikstange“ und Öffnen der Abdeckung wird die Sprühkopfbaugruppe von der vertikalen in die horizontale Position nach unten gezogen, wodurch der Wasserfluss aktiviert wird. Während das Gerät in Betrieb ist, wird das Abwasser in der Auffangwanne gesammelt und zur Entwässerung in den Schrank zurückgeführt. Das Gerät bleibt in Betrieb, bis die Abdeckung wieder geschlossen wird.
Augen-/Gesichtswasch-Sprühkopfbaugruppe: Zwei FS-Plus™-Sprühköpfe, montiert auf Versorgungsarmen. Jeder Sprühkopf verfügt über eine individuell einstellbare Durchflussregelung und einen Filter, um Verunreinigungen aus dem Wasserfluss zu entfernen.
Augen-/Gesichtswaschventil: 1/2-Zoll-IPS-Kükenventil aus Messing mit O-Ring-Dichtungen. Ausgestattet mit einem Inline-Sieb, um das Ventil vor Schmutz und Fremdkörpern zu schützen.
Montage: Die Einheit besteht aus (2) modularen 16-Gauge-Edelstahlschränken. Jeder Schrankflansch verfügt über eine 3/8-Zoll-Rückführung für die versenkte Montage in einer standardmäßigen 3-5/8-Zoll-Wand.
Versorgung: 1-Zoll-NPT-Innengewinde.
Abfall: 2-Zoll-NPT-Innengewinde.
Schild: ANSI-konformes Identifikationsschild.
US-Patent 5.768.721
Verfügbare Optionen
Das thermostatische Mischventil G6040 mischt präzise heißes und kaltes Wasser, um gemäß ANSI Z358.1-2014 lauwarmes Wasser zu liefern. Vollständige technische Informationen und Informationen zur Produktauswahl finden Sie im Abschnitt „Thermostatische Mischventile“.
AP250-065 Sichtschutzvorhang zur Wandmontage.
AP280-235 Elektrische Blitzleuchte und Alarmhupe zur Einbaumontage in fertige Wände. Das Licht leuchtet auf und die Hupe ertönt, wenn die Augen-/Gesichtsspülung oder die Dusche aktiviert wird. Enthält zusätzliche Leitungen für die Fernüberwachung.
AP280-237 Elektrische Blitzleuchte und Alarmhupeneinheit mit Stummschaltschalter für die Einbaumontage in fertige Wände. Das Licht leuchtet auf und die Hupe ertönt, wenn die Augen-/Gesichtsspülung oder die Dusche aktiviert wird. Der Stummschaltschalter kann die Alarmhupe während der Aktivierung des Geräts stummschalten. Enthält zusätzliche Leitungen für die Fernüberwachung.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |