Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GBF1670, Recessed Emergency Shower, Exposed Shower Head

GBF1670, Recessed Emergency Shower, Exposed Shower Head

Google-Übersetzung,

GBF1670
Einbau-Notdusche, freiliegender Duschkopf


Anwendung: Einbau-Notdusche mit an der Decke montiertem freiliegendem Duschkopf. Eine Einbaudusche spart wertvollen Platz auf dem Boden und beseitigt gleichzeitig Unordnung und Hindernisse, die durch herkömmliche Duschgeräte entstehen. Das Gerät kann entweder in einem Flur oder in einem Laborraum in der Nähe von Unfällen installiert werden.

ADA-Konformität: Bei Installation in den empfohlenen Montagehöhen entspricht das Gerät den ADA-Anforderungen für die Zugänglichkeit für behinderte Personen.

Duschkopf: Edelstahl mit 10 Zoll Durchmesser. Ausgestattet mit einem vertikalen Versorgungsrohr und einer Deckenrosette zur Montage des Duschkopfs in der gewünschten Höhe unter der fertigen Decke.

Ventil: 1" IPS-Messing-Kugelhahn mit Offenhaltefunktion und „Panikstange“ aus Edelstahl. Durch Herunterziehen der Stange wird die Dusche aktiviert; die Dusche bleibt in Betrieb, bis die Stange wieder in die ursprünglich geschlossene Position zurückkehrt. Ausgestattet mit einer Zugangsklappe aus Edelstahl und 1-Zoll-IPS-Anschlüssen für das Ventil.

Rohre und Armaturen: Das freiliegende Rohr und die Rosette bestehen aus gebürstetem Edelstahl.

Versorgung: 1" NPT Innengewinde.

Schild: ANSI-konformes Identifikationsschild.

US-Patent 5.768.721

VERFÜGBARE OPTIONEN

AP250-065 Sichtschutzvorhang Sichtschutzvorhang zur Wandmontage.
AP280-235 Elektrische Licht- und Alarmhupe. Die Blitzlicht-/Alarmhupeneinheit wird in die fertige Wand eingelassen. Wenn die Dusche aktiviert ist, leuchtet das Licht auf und die Hupe ertönt. Enthält zusätzliche Leitungen für die Fernüberwachung.
Das thermostatische Mischventil TMV G6040 mischt präzise heißes und kaltes Wasser, um gemäß ANSI Z358.1-2014 lauwarmes Wasser zu liefern.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerguardian-equipment-067
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeRecessed Lab Units & Safety Centers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-02-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit