G1778
Augen-/Gesichtsdusche, wandmontierter AutoFlow™ 90° nach unten schwenkbar
Anwendung: AutoFlow™ Augen-/Gesichtsspülung zur Wandmontage. Die Sprühköpfe schwenken von der Aufbewahrungs- in die Betriebsposition nach unten und aktivieren so den Wasserfluss. Erhältlich in verschiedenen Sprühkopfkonfigurationen, um Hindernisse am Spülbecken zu minimieren. Hinweis: Wenn das Gerät nicht an einem Waschbecken installiert wird, sollte ein Bodenabfluss unter dem Gerät vorhanden sein, um eine Ansammlung von Wasser auf dem Boden zu verhindern.
Sprühkopfbaugruppe: Zwei FS-Plus™-Sprühköpfe. Jeder Kopf verfügt über einen „Flip-Top“-Staubschutz, eine interne Durchflusskontrolle und einen Filter, um Verunreinigungen aus dem Wasserfluss zu entfernen.
Ventil: 1/2-Zoll-IPS-Kegelventil mit Teflon®-beschichteten O-Ring-Dichtungen. Durch Herunterschwenken der Kopfbaugruppe aus der Lager- in die Betriebsposition wird die Öffnung geöffnet und der Wasserfluss aktiviert. Das Gerät bleibt in Betrieb, bis die Sprühkopfbaugruppe wieder in die Lagerposition gebracht wird.
Sieb: Das Gerät ist mit einem Inline-Sieb ausgestattet, um Ventil und Sprühköpfe vor Schmutz in der Wasserleitung zu schützen.
Konstruktion: Poliertes, verchromtes Messing.
Versorgung: 1/2" NPT Innengewinde-Einlass.
Schild: ANSI-konformes Identifikationsschild.
Qualitätssicherung: Das Gerät wird vor dem Versand vollständig zusammengebaut und einem Wassertest unterzogen.
VERFÜGBARE OPTIONEN
Das thermostatische Mischventil TMV G6020 mischt heißes und kaltes Wasser präzise, um warmes (lauwarmes) Wasser gemäß ANSI Z358.1 – 2014 zu liefern. Vollständige technische Informationen und Informationen zur Produktauswahl finden Sie im Abschnitt Temperiereinheiten.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |