Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G1779, Eye/Face Wash, Deck Mounted AutoFlow™ 90° Swing-Down

G1779, Eye/Face Wash, Deck Mounted AutoFlow™ 90° Swing-Down

Google-Übersetzung,

G1779
Augen-/Gesichtswaschanlage, an Deck montierter, um 90° schwenkbarer AutoFlow™

Anwendung: AutoFlow™ Augen-/Gesichtsspülung zur Montage auf der Theke. Die Sprühköpfe schwenken von der Aufbewahrungs- in die Betriebsposition nach unten und aktivieren so den Wasserfluss. Erhältlich in verschiedenen Sprühkopfkonfigurationen, um Hindernisse am Spülbecken zu minimieren. Hinweis: Wenn das Gerät nicht an einem Waschbecken installiert wird, sollte ein Bodenabfluss unter dem Gerät vorhanden sein, um eine Ansammlung von Wasser auf dem Boden zu verhindern.

Sprühkopfbaugruppe: Zwei FS-Plus™-Sprühköpfe. Jeder Kopf verfügt über einen „Flip-Top“-Staubschutz, eine interne Durchflusskontrolle und einen Filter, um Verunreinigungen aus dem Wasserfluss zu entfernen.

Ventil: 1/2-Zoll-IPS-Kegelventil mit Teflon®-beschichteten O-Ring-Dichtungen. Durch Herunterschwenken der Kopfbaugruppe aus der Lager- in die Betriebsposition wird die Öffnung geöffnet und der Wasserfluss aktiviert. Das Gerät bleibt in Betrieb, bis die Sprühkopfbaugruppe wieder in die Lagerposition gebracht wird.

Sieb: Das Gerät ist mit einem Inline-Sieb ausgestattet, um Ventil und Sprühköpfe vor Schmutz in der Wasserleitung zu schützen. Ausgestattet mit Montagematerial zur Befestigung des Geräts an der Theke.

Konstruktion: Poliertes, verchromtes Messing.

Versorgung: 1/2-Zoll-NPT-Außengewinde.

Schild: ANSI-konformes Identifikationsschild.

Qualitätssicherung: Das Gerät wird vor dem Versand vollständig zusammengebaut und einem Wassertest unterzogen.

VERFÜGBARE OPTIONEN
Das thermostatische Mischventil TMV G6020 mischt heißes und kaltes Wasser präzise, ​​um warmes (lauwarmes) Wasser gemäß ANSI Z358.1 – 2014 zu liefern. Vollständige technische Informationen und Informationen zur Produktauswahl finden Sie im Abschnitt Temperiereinheiten.

Spezifikation
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1779
    Product TypeAutoFlow™ 90° Deck-Mounted Rear Swing-Down Emergency Eye/Face Wash
    Installation TypeCountertop/Deck Mounted (Positioned directly behind an existing lab sink basin)
    Space-Saving DesignUnit stores vertically out of the way behind the sink faucet line. Swinging the spray arm assembly 90° forward and downward into the horizontal position automatically activates water flow over the basin.
    Material ConstructionHeavy-duty polished chrome-plated brass pipes, fittings, and arm construction embedded into a chrome-plated brass structural housing.
    Eye/Face Wash Spray AssemblyDual-head configuration featuring (2) FS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes a "flip-top" dust cover, internal self-regulating flow control, and an internal particulate filter to deliver an expanded flood of water for simultaneous face and eye rinsing.
    Activation Valve1/2" IPS plug-type valve with Teflon® (PTFE) coated O-ring seals. Dropping the arm mechanically rotates the internal cylinder, opening the orifice and initiating water flow. Unit remains active until manually returned to vertical storage position.
    In-Line FiltrationFurnished with an loose-shipped in-line Y-strainer to intercept plumbing scale, pipe shavings, and debris before they can reach the internal valve mechanism.
    Flow Control RegulationIntegrated internal flow controls deliver a smooth, balanced stream under varying hydraulic line pressures between 30 and 90 PSI.
    Water Supply Inlet1/2" NPT Female Inlet via a 1/2" IPS mounting shank.
    Countertop FootprintMounts flush to the rear deck layout via matching heavy-duty locknut and sealing washer. Base features integrated anti-rotation positioning pins to prevent unit twisting. Fits counters up to 1-1/2" thick.
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, SEI Certified, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116
    Quality AssuranceRotating assembly and fluid seals are completely pre-assembled and hydrostatically water tested prior to boxed factory shipment.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility rigid identification sign, testing inspection tag
    Drainage NoteIf installed away from a standard sink basin infrastructure, a dedicated floor drain should be specified directly underneath the unit deployment zone to mitigate risk of standing water collection.


    deck mounted eyewash, swing down eyewash, autoflow safety fixture, space saving eyewash, guardian equipment g1779, rear mount eyewash, chrome plated eyewash, lab sink eyewash, laboratory safety fixture, counter mounted eyewash, fs-plus spray heads, automatic activation valve, eye face wash, surgical suite eyewash, industrial safety center, architectural safety fixture, concealed emergency eyewash, high design eyewash, pharmaceutical safety equipment, semiconductor facility eyewash, hospital emergency fixture, chemical lab eyewash, university research safety, space saving eye wash, premium chrome eyewash, corrosion resistant eyewash, rotational activation eyewash, desktop storage eyewash, osha compliant eyewash, ansi z358.1 emergency fixture, facility safety equipment, water saving flow control, rugged industrial eyewash, plumbing safety station, healthcare safety station

Technische Spezifikation
  • Referenznummerguardian-equipment-010
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeEmergency Showers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-02-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA