Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G1814, Eyewash, Wall Mounted, Stainless Steel Bowl

G1814, Eyewash, Wall Mounted, Stainless Steel Bowl

Google-Übersetzung,

G1814
Augendusche, Wandmontage, Edelstahlschüssel


Anwendung: Augenspülmittel zur Wandmontage. Zwei Sprühköpfe vom Typ GS-Plus™ liefern eine Wasserflut zum Spülen der Augen.

Sprühkopfbaugruppe: Zwei GS-Plus™-Sprühköpfe. Jeder Kopf verfügt über einen „Flip-Top“-Staubschutz, eine interne Durchflusskontrolle und einen Filter, um Verunreinigungen aus dem Wasserfluss zu entfernen.

Ventil: 1/2-Zoll-IPS-Kugelhahn aus verchromtem Messing. Das Ventil wird in den USA hergestellt und verfügt über eine Kugel aus verchromtem Messing und Teflon®-Dichtungen.

Schüssel: Edelstahl mit 11-1/8 Zoll Durchmesser.

Montage: Robuste Wandhalterung aus Aluminiumguss mit korrosionsbeständiger Pulverbeschichtung.

Versorgung: 1/2-Zoll-NPT-Innengewinde.

Abfluss: 1-1/4" NPT-Innengewinde.

Schild: ANSI-konformes Identifikationsschild.

Qualitätssicherung: Das Gerät wird vor dem Versand vollständig zusammengebaut und einem Wassertest unterzogen.

VERFÜGBARE OPTIONEN
BC Schüsselabdeckung aus Edelstahl. Abdeckung schützt das Gerät vor Verunreinigungen. Die Abdeckung wird automatisch angehoben, wenn das Gerät aktiviert wird.
DC Staubschutzhülle aus Edelstahl für jeden Sprühkopf.
HS Zusätzlicher handgeführter Spülschlauch zum Spülen von Augen, Gesicht oder Körper.
T Saitenhalter und Siphon aus verchromtem Messing mit 1 1/2" IPS-Ablaufanschluss.
TP 1 1/2" AD verchromter Messing-Saitenhalter.
Das thermostatische Mischventil TMV G6020 mischt heißes und kaltes Wasser präzise, ​​um warmes (lauwarmes) Wasser gemäß ANSI Z358.1 – 2014 zu liefern. Vollständige technische Informationen und Informationen zur Produktauswahl finden Sie im Abschnitt Temperiereinheiten.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerguardian-equipment-076
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeEye-Face Washes & Eyewashes
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-02-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit