G1781
Augen-/Gesichtsdusche, Wandmontage, komplett aus Edelstahl
Anwendung: Augen-/Gesichtsspülung zur Wandmontage. Komplett aus Edelstahl gefertigt. Ideal für den Einsatz in stark korrosiven Umgebungen und Reinraumanwendungen. Zwei große FS-Plus™-Sprühauslassköpfe liefern eine Wasserflut zum Spülen von Augen und Gesicht.
Sprühkopfbaugruppe: Zwei FS-Plus™-Sprühköpfe. Jeder Kopf verfügt über einen „Flip-Top“-Staubschutz, eine interne Durchflusskontrolle und einen Filter, um Verunreinigungen aus dem Wasserfluss zu entfernen.
Ventil: 1/2" IPS-Edelstahl-Kugelventil mit Offenhaltefunktion. Das Ventil verfügt über eine Edelstahlkugel und Teflon®-Dichtungen.
Schüssel: Edelstahl mit 11-1/8 Zoll Durchmesser.
Montage: Robuste Wandhalterung aus Edelstahl.
Versorgung: 1/2-Zoll-NPT-Innengewinde.
Abfluss: 1-1/4" NPT-Innengewinde.
Schild: ANSI-konformes Identifikationsschild.
Qualitätssicherung: Das Gerät wird vor dem Versand vollständig zusammengebaut und einem Wassertest unterzogen.
VERFÜGBARE OPTIONEN
BC Schüsselabdeckung aus Edelstahl. Abdeckung schützt das Gerät vor Verunreinigungen. Die Abdeckung wird automatisch angehoben, wenn das Gerät aktiviert wird.
DC Staubschutzhülle aus Edelstahl für jeden Sprühkopf.
T Saitenhalter und Siphon aus verchromtem Messing mit 1-1/2" IPS-Ablaufanschluss.
TP 1 1/2" AD verchromter Messing-Saitenhalter.
Das thermostatische Mischventil TMV G6020 mischt heißes und kaltes Wasser präzise, um warmes (lauwarmes) Wasser gemäß ANSI Z358.1 – 2014 zu liefern. Vollständige technische Informationen und Informationen zur Produktauswahl finden Sie im Abschnitt Temperiereinheiten.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |