G1825P
Augendusche, auf einem Sockel montiert, Plastikschüssel
Anwendung: Freistehende, auf einem Sockel montierte Augendusche. Zwei Sprühköpfe vom Typ GS-Plus™ liefern eine Wasserflut zum Spülen der Augen.
Sprühkopfbaugruppe: Zwei GS-Plus™-Sprühköpfe. Jeder Kopf verfügt über einen „Flip-Top“-Staubschutz, eine interne Durchflusskontrolle und einen Filter, um Verunreinigungen aus dem Wasserfluss zu entfernen.
Ventil: 1/2-Zoll-IPS-Kugelhahn aus verchromtem Messing. Das Ventil wird in den USA hergestellt und verfügt über eine Kugel aus verchromtem Messing und Teflon®-Dichtungen.
Schüssel: 11-3/4" Durchmesser, orangefarbener ABS-Kunststoff.
Rohre und Formstücke: Schedule 40 aus verzinktem Stahl. Ausgestattet mit orangefarbenen Polyethylenabdeckungen für vertikale Rohrleitungen für gute Sichtbarkeit und Korrosionsbeständigkeit.
Versorgung: 1/2-Zoll-NPT-Innengewinde.
Abfluss: 1-1/4" NPT-Innengewinde.
Schild: ANSI-konformes Identifikationsschild.
Qualitätssicherung: Die Ventil-, Schüssel- und Sprühkopfbaugruppe wird vor dem Versand im Werk zusammengebaut und einem Wassertest unterzogen.
VERFÜGBARE OPTIONEN
DC Staubschutzhülle aus Edelstahl für jeden Sprühkopf.
HFC Hand- und Fußsteuerung. Die Augenspülung wird über den Fahnengriff oder das Fußpedal aktiviert.
HS Zusätzlicher handgeführter Spülschlauch zum Spülen von Augen, Gesicht oder Körper.
Das thermostatische Mischventil TMV G6020 mischt heißes und kaltes Wasser präzise, um warmes (lauwarmes) Wasser gemäß ANSI Z358.1 – 2014 zu liefern. Vollständige technische Informationen und Informationen zur Produktauswahl finden Sie im Abschnitt Temperiereinheiten.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |