G1994
Sicherheitsstation mit WideArea™ Augen-/Gesichtsdusche, komplett aus Edelstahl gefertigt
Anwendung: WideArea™ Augen-/Gesichtswasch- und Dusch-Sicherheitsstation komplett aus Edelstahl. Die Edelstahlkonstruktion ist ideal für stark korrosive Umgebungen und Reinraumanwendungen. Vier GS-Plus™-Sprühauslassköpfe liefern eine Wasserflut über einen großen Bereich und sorgen so für eine vollständige Spülung von Augen und Gesicht.
Duschkopf: Edelstahl mit 10 Zoll Durchmesser.
Duschventil: 1"-IPS-Kugelhahn aus Edelstahl Typ 316 mit Offenhaltefunktion. Das Ventil verfügt über eine Edelstahlkugel und Teflon®-Dichtungen. Ausgestattet mit einem Betätigungsarm aus Edelstahl und einer 29"-Zugstange aus Edelstahl.
Sprühkopfbaugruppe: Vier GS-Plus™-Sprühköpfe. Jeder Kopf verfügt über einen „Flip-Top“-Staubschutz, eine interne Durchflusskontrolle und einen Filter, um Verunreinigungen aus dem Wasserfluss zu entfernen.
Augen-/Gesichtswaschschüssel: Edelstahl mit 11-1/8 Zoll Durchmesser.
Augen-/Gesichtswaschventil: 1/2" IPS Typ 316 Edelstahl-Kugelventil mit offener Öffnung. Das Ventil verfügt über eine Edelstahlkugel und Teflon®-Dichtungen.
Rohre und Formstücke: Schedule 40 Typ 304 gebürsteter Edelstahl. Ausgestattet mit orangefarbenen Polyethylenabdeckungen für vertikale Rohrleitungen für gute Sichtbarkeit und Korrosionsbeständigkeit.
Versorgung: 1-1/4" NPT Innengewinde oben oder seitlich.
Abfluss: 1-1/4" NPT-Innengewinde.
Schild: Ausgestattet mit ANSI-konformem Identifikationsschild.
Qualitätssicherung: Ventil- und Sprühkopfbaugruppen werden vor dem Versand im Werk zusammengebaut und einem Wassertest unterzogen.
VERFÜGBARE OPTIONEN
BC Edelstahlabdeckung für Augen-/Gesichtswaschbecken.
AP275-100 Elektrisches Licht- und Alarmhorn. Licht und Alarmhupe rufen Hilfe, wenn Augen-/Gesichtsspülung oder Dusche aktiviert sind.
AP250-015 Sichtschutzvorhang zur Montage an Sicherheitsstation.
Das thermostatische Mischventil TMV G6040 mischt präzise heißes und kaltes Wasser, um warmes (lauwarmes) Wasser gemäß ANSI Z358.1-2014 zu liefern.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |